• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

【カノン】デジタルポイントノギス E-PK

【カノン】デジタルポイントノギス E-PK
通常単価:
22,711
通常出荷日:
2日目

【特長】
・特殊な外側測定に最適。
・細い溝間にはポイントノギス。
・湾曲した部分の肉厚には管用ノギス。
・溝部分にはネックノギス。
・外側用ジョウの先端部がポイントタイプですので、細い溝間の外側測定に最適です。
・プリンター出力機能付きです

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

E-PK15B

 
型番
E-PK15B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小表示量
(mm)
器差
(mm)
電源 特長 質量
(g)

22,711円

1個

2日目

0.01±0.02SR44(1個)●外側用ジョウの先端部がポイントタイプですので、細い溝間の外側測定に最適●プリンター出力機能付き160

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 特殊ノギス 特殊ノギス形状 ポイントノギス 表示方式 デジタル
最大測定長(範囲選択(mm) 101~150 防水機能 測定データ出力端子 有無
デプスバー 有無 ソーラーパネル 測定範囲(mm) 0~150
A(mm) 236 B(mm) 42 C(mm) 0.2
D(mm) 16 E(mm) 20゚ F(mm) 11.3
G(mm) 7 トラスココード 808-6102

【カノン】デジタルポイントノギス E-PKの型番E-PK15Bのページです。
型番E-PK15Bに関する仕様情報を記載しております。

E-PK15Bで型番確定

【カノン】デジタルポイントノギス E-PKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)