カノン ロバノギス E-ROBA

カノン ロバノギス E-ROBA
通常単価:
55,217円~
通常出荷日:
2日目

狭深部の測定に最適なロバノギス。
【特長】
・内側用ジョウ・外側用ジョウの長さが標準品よりも長い。
・材質はステンレス(SUS420J2)。
・内側・外側用ジョウが長いため狭深部の測定に最適。
・プリンター出力機能付。
【用途】
・狭深部の内・外側測定。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

狭深部の測定に最適なロバノギス(E-ROBA)

寸法図

寸法図

型式測定長最小表示量器差電源質量ABCDEFGH
E-ROBA15B(E-ロバ15B)1500.01±0.03SR44 1個180g2473464176.516489
E-ROBA20B(E-ロバ20B)200200g297

単位:mm

機能

内側測定

内側測定

外側測定

外側測定

型番
E-ROBA15B
E-ROBA20B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択
(mm)
測定範囲
(mm)

(mm)
トラスココード 最小表示量
(mm)
器差
(mm)
電源 特長 質量
(g)

55,217円

1個

2日目

101~1500~150247251-93990.01±0.03SR44(1個)●内側用ジョウ・外側用ジョウが長いので、狭深部の内・外側測定に最適●プリンター出力機能付き180

63,185円

1個

2日目

151~2000~200297251-94020.01±0.03SR44(1個)●内側用ジョウ・外側用ジョウが長いので、狭深部の内・外側測定に最適●プリンター出力機能付き200

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

カノン ロバノギス ROBA 画像

カノン ロバノギス ROBA

中村製作所

内側用ジョウ・外側用ジョウの長さが標準品よりも長くなったロバノギス。材質はステンレス(SUS420J2)。

デジタルノギス 大文字 ホールド機能付 画像

デジタルノギス 大文字 ホールド機能付

シンワ測定

目盛を読み取るわずらわしさのないデジタル表示ノギス。液晶表示部が見えない場所の測定に便利なホールド付。

精密作業手袋 手のひらコーティング 画像

精密作業手袋 手のひらコーティング

ミスミ

素手感覚の薄手の着用感で、作業効率アップ。手のひらコート(背抜き)、指先コート、コーティング無しの3種類展開。

基本情報

種類 特殊ノギス 特殊ノギス形状 ロングジョウノギス 表示方式 デジタル
防水機能 測定データ出力端子 有無 デプスバー 有無
ソーラーパネル B(mm) 34 C(mm) 64
D(mm) 17 E(mm) 6.5 F(mm) 16
G(mm) 48 H(mm) 9

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)