カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-2

カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-2
通常単価:
70,686円~
通常出荷日:
2日目

異口径穴のピッチ測定も可能な、丸穴ピッチノギス。
【特長】
・穴のピッチ測定に最適。
・測定子が上下する「オフセット式」と「小径穴・狭いピッチ」の測定に最適な丸穴ピッチノギス。
・段差のある穴ピッチも測定できる。
・等径穴はもちろん、本尺の測定子が上下に移動しますので、異口径穴のピッチ測定も可能です。
・専用ゲージブロックが附属します。
・プリンター出力機能付きです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

穴のピッチ測定に最適な丸穴ピッチノギス(E-RM(2))

カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-2:関連画像

寸法図

型式 測定範囲 最小
表示量
器差 最小
穴径
最大
穴径
電源 質量 A B C D E F G H J K θ
ピッチ上段 ピッチ下段
E-RM(II)15B 25~150 20~150 0.01 ±0.05 φ1 φ5 SR44
1個
160g 254 70 φ6 φ0.2 - φ0.2 φ6 φ6 40 16 53°
E-RM(II)30B 35~300 25~300 φ3 φ29 530g 438 120 φ30 φ2 50 φ2 φ10 φ30 50 20 40°
E-RM(II)60B 35~600 25~600 1.7kg 799 70 25

単位:mm

カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-2:関連画像

使用例

型番
E-RM2-15B
E-RM2-30B
E-RM2-60B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択
(mm)
測定範囲
(mm)

(mm)

(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Θ 最小表示量
(mm)
器差
(mm)
電源 特長 最小穴径
(mm)
最大穴径
(mm)
質量
(g)

70,686円

1個

2日目

101~150上段:25~150、下段:20~15025470φ6φ0.2-φ0.2φ6φ6401653゚0.01±0.05SR44 (1個)●等径穴はもちろん、本尺の測定子が上下に移動するので、異口径穴のピッチ測定も可能●専用ゲージブロックが付属●プリンター出力機能付きφ1φ5160

116,310円

1個

2日目

201~300上段:35~300、下段:25~300438120φ30φ250φ2φ10φ30502040゚0.01±0.05SR44 (1個)●等径穴はもちろん、本尺の測定子が上下に移動するので、異口径穴のピッチ測定も可能●専用ゲージブロックが付属●プリンター出力機能付きφ3φ29530

178,091円

1個

2日目

501~700上段:35~600、下段:25~600799120φ30φ250φ2φ10φ30702540゚0.01±0.05SR44 (1個)●等径穴はもちろん、本尺の測定子が上下に移動するので、異口径穴のピッチ測定も可能●専用ゲージブロックが付属●プリンター出力機能付きφ3φ291700

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

カノン 丸穴ピッチノギス RM-DX 画像

カノン 丸穴ピッチノギス RM-DX

中村製作所

等径穴のピッチ測定に最適。「等径穴二点間」のピッチ、端面から穴までのピッチも測定可能。

精密作業手袋 手のひらコーティング 画像

精密作業手袋 手のひらコーティング

ミスミ

素手感覚の薄手の着用感で、作業効率アップ。手のひらコート(背抜き)、指先コート、コーティング無しの3種類展開。

基本情報

種類 特殊ノギス 特殊ノギス形状 穴ピッチノギス 表示方式 デジタル
防水機能 測定データ出力端子 有無 デプスバー 有無
ソーラーパネル

カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-2のレビュー