偏心検査器(CV形)

偏心検査器(CV形)
通常単価:
333,295
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。
・センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。
・ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。
・センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SCV101

 
型番
SCV101
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(kg)
全長(L)
(mm)
特長 補足

333,295円

1個

お見積り

14530ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 標準形 センター距離(mm) 300 センター高(mm) 75
使用センター MT#1 高さ平行度(μm) 5

偏心検査器(CV形)の型番SCV101のページです。
型番SCV101に関する仕様情報を記載しております。

SCV101で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)