縦形偏心検査器(VP形)

縦形偏心検査器(VP形)
通常単価:
1,748,592円~
通常出荷日:
お見積り

平面度がJIS1級の定盤をもつ偏心測定器。
【特長】
・定盤は袋タイプのため、長期間の精度保持が可能。
・ストックはギヤにより上下。
・コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動。
※テストバーは付属しておりません。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

縦形偏心検査器(VP形)の仕様

コード
No.
寸法
(L×Wmm)
センター距離
(mm)
センター高
(mm)
使用センター センター軸
垂直度
(μm)
質量
(kg)
SVP101 600×500 400 150 超硬MT#2 5 230
SVP102 900×600 700 200 超硬MT#3 8 440
SVP103 1000×750 1000 240 12 550
型番
SVP101
SVP102
SVP103
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
センター距離
(mm)
センター高
(mm)
使用センター センター軸垂直度
(μm)
質量
(kg)
全長(L)
(mm)
幅(W)
(mm)
特長 補足

1,748,592円

1個

お見積り

400150超硬MT#25230600500コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。テストバーは付属しておりません。

2,560,094円

1個

お見積り

700200超硬MT#38440900600コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。テストバーは付属しておりません。

3,767,686円

1個

お見積り

1000240超硬MT#3125501000750コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。テストバーは付属しておりません。

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

縦横兼用偏心検査器(SP形) 画像

縦横兼用偏心検査器(SP形)

大菱計器製作所

ストックはラックギヤーで移動。縦形で使用の場合、直角度を調整する方式。センターの出入りはレバーによりワンタッチで可能。

偏心検査器(標準形) 画像

偏心検査器(標準形)

大菱計器製作所

シャフト等の偏心、振れ測定にご使用いただける偏心検査器。テーブル上面とセンターとの平行度が確保。

偏心度測定システム 画像

偏心度測定システム

新潟精機(SK)

手持ちのインジケータを取り付けて精密偏心度測定が簡単。最高精度2μmを実現(※直径20mmワーク測定時)。

基本情報

商品タイプ 縦形

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)