偏心検査器

偏心検査器
通常単価:
475,806
通常出荷日:
お見積り

回転する切削工具類、各種アーバ、クランクシャフト、歯車、ピストンヘッド等の広範囲に及ぶ品物の偏心度の測定、並びに円形の確認などに仕様する高精度の偏心検査器です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

OA

 
型番
OA
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
センタ間の最大距離
(mm)
被測定物の最大直径
(mm)
センタ番号 特長

475,806円

1個

お見積り

51000300230モールスNo.2回転する切削工具類、各種アーバ、クランクシャフト、歯車、ピストンヘッド等の広範囲に及ぶ品物の偏心度の測定、並びに円形の確認などに仕様する高精度の偏心検査器です。

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 水平器 長さ(mm) 875 高さ(mm) 500
厚み(mm) 335

偏心検査器の型番OAのページです。
型番OAに関する仕様情報を記載しております。

OAで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)