デジタルシックネスゲージ

デジタルシックネスゲージ
通常単価:
45,528円~
通常出荷日:
2日目

直読型デジタルシックネスゲージ。
【特長】
・G2-257、JA-257各々測定範囲0~20mmタイプ。
・G2-257測定深さ(差込み深さ)33mm。
・JA-257測定深さ(差込み深さ)150mm。
・RS-232Cデータ出力付き。
【用途】
・小物部品などの厚みをレバー操作で迅速に測定可能。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

小物部品などの厚みをレバー操作で迅速に測定できるデジタルシックネスゲージ

G2-257の仕様と寸法

デジタルシックネスゲージ:関連画像
  • G2-257。
  • 最小表示量:0.01mm。
  • 測定範囲:0~20mm。
  • 測定深さ:33mm。
デジタルシックネスゲージ:関連画像

寸法図

■仕様

型式

G2-257

最小表示量

0.01mm

指示誤差(量子化誤差を除く)

±0.02mm

使用ゲージ

DG-257

測定範囲

0~20mm

測定深さ

33mm

測定力

1.1N 以下

測定子の径

φ10mm

測定子の平行度

10μm 以下

アンビルの径

φ10mm

機能

●電池で動作します。(CR-2032)

JA-257の仕様と寸法

デジタルシックネスゲージ:関連画像
  • JA-257。
  • 最小表示量:0.01mm。
  • 測定範囲:0~20mm。
  • 測定深さ:150mm。
デジタルシックネスゲージ:関連画像

寸法図

■仕様
型式 JA-257
最小表示量 0.01mm
指示誤差(量子化誤差を除く) ±0.02mm
使用ゲージ DG-257
測定範囲 0~20mm
測定深さ 150mm
測定力 1.1N 以下
測定子の径 φ10mm
測定子の平行度 10μm 以下
アンビルの径 φ20mm
型番
G2-257
JA-257
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定深さ
(mm)
測定力(以下)
(N)
アンビル直径
(mm)
指示誤差(量子化誤差除く) 機能

45,528円

1個

2日目

331.1N以下φ10±0.02mm電池で動作します。(CR-2032) プリンタ接続可能(PDP-1N) プリンタ接続ケーブル(KB-C205)

60,397円

1個

2日目

1501.1N以下φ20±0.02mm電池で動作します。(CR-2032) プリンタ接続可能(PDP-1N) プリンタ接続ケーブル(KB-C205)

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

用途別ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ) 画像

用途別ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ)

尾崎製作所

様々な測定子、差込み深さのダイヤルシックネスゲージ。0.01mmタイプ。

ピクテスト Vシリーズ(ステム無し) 画像

ピクテスト Vシリーズ(ステム無し)

尾崎製作所

測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用してますので軸ガタの影響が少なく提示安定にすぐれています。

テクロック デジタルシックネスゲージ 画像

テクロック デジタルシックネスゲージ

テクロック

セラミック製測定子、アンビルは耐摩耗性に優れ、錆の心配なし。

基本情報

用途 シックネス型 表示方式 デジタル 最大測定長(範囲選択)(mm) 6~20
目量・最小表示(mm) 0.01 測定範囲(mm) 0~20 測定子直径(mm) φ10mm
測定子平行度(μm) 10μm以下

デジタルシックネスゲージのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: G2-257・JA-257の測定データをパソコンに取り込みたいのですが?
回答: ケーブル(KB-205C)とインプットアダプタ(IF-21B)を購入頂ければパソコン接続可能で、エクセルソフトにて簡単に測定データを取り込めます。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)