防爆千枚通し

防爆千枚通し

通常単価:
9,435
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

基本スペック

  • 商品種類
    その他
  • 認定取得
    FMRC(米国)
  • 全長(mm)
    185
  • 軸径(mm)
    4
  • 質量(g)
    45
  • トラスココード
    363-5660

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

9,435

型番 : AMC8230
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 9,435

スペック

  • 商品種類
    その他
  • 認定取得
    FMRC(米国)
  • 全長(mm)
    185
  • 軸径(mm)
    4
  • 質量(g)
    45
  • トラスココード
    363-5660

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • ドライバー ドライバー

    ハマコSS 通常価格: 2,263円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • 両口スパナ 両口スパナ

    ハマコSS 通常価格: 2,188円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • 六角棒レンチ 六角棒レンチ

    ハマコSS 通常価格: 3,988円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • モンキーレンチ モンキーレンチ

    ハマコSS 通常価格: 8,692円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

  • パテナイフ パテナイフ

    ハマコSS 通常価格: 2,888円~ 通常出荷日: 在庫品1日目~ 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)