エアホースリール(コンパクトタイプ)

エアホースリール(コンパクトタイプ)

通常単価:
14,674
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
・必要に応じた首振り機能付きです。
・空圧工具使用時のエア供給用です。
・機械などへの組み込み用です。
・狭い場所や作業台まわりに最適です。
・コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞。
【用途】
・空圧工具使用時のエア供給用。
・機械などへの組込み用。
・狭い場所や作業台まわりに。

基本スペック

  • ホース内径(mm)
    6.5
  • ホース外径(mm)
    10
  • ホース全長(m)
    6
  • 取付一次側
    R1/4
  • 取付二次側
    1/4メス
  • 幅(mm)
    272
  • 奥行(mm)
    146
  • 高さ(mm)
    228
  • 仕様
    吊り下げ・壁付け両用タイプ
  • 使用圧力(Mpa)
    1.4
  • トラスココード
    344-6735

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

14,674

型番 : WHC-206A
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 14,674

スペック

  • ホース内径(mm)
    6.5
  • ホース外径(mm)
    10
  • ホース全長(m)
    6
  • 取付一次側
    R1/4
  • 取付二次側
    1/4メス
  • 幅(mm)
    272
  • 奥行(mm)
    146
  • 高さ(mm)
    228
  • 仕様
    吊り下げ・壁付け両用タイプ
  • 使用圧力(Mpa)
    1.4
  • トラスココード
    344-6735
  • 質量(g)
    2700
  • 特長
    簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付きです。空圧工具使用時のエア供給用です。機械などへの組み込み用です。狭い場所や作業台まわりに最適です。
  • ホース材質
    ウレタン

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

エアホースリール(コンパクトタイプ)のレビュー