(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台用キャビネットワゴン

作業台用キャビネットワゴン
通常単価:
30,847円~
通常出荷日:
3日目~

スチール製ワゴンキャビネットタイプ。
【特長】
・収納物に合わせて選択可能。
・キャビネットワゴン単体でも使用可能。
【用途】
・ワークテーブルや検査台、仕分台の下でビス、製作部品、工具、事務用品などの小物の収納キャビネットに。
・横に置けば補助テーブルとして。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

10 の型番候補があります候補を表示

収納物に合わせて選べる作業台用キャビネットワゴン

NW-0C W:455×D:540×H:630mm 質量:19㎏

NW-0C
W:455×D:540×H:630mm 質量:19㎏

NW-3CB W:455×D:540×H:630mm 質量:32㎏

NW-3CB
W:455×D:540×H:630mm 質量:32㎏

NW-4CB W:455×D:540×H:630mm 質量:33㎏

NW-4CB
W:455×D:540×H:630mm 質量:33㎏

1AI W310×D450×H650mm 質量:17㎏

1AI
W310×D450×H650mm 質量:17㎏

2A W310×D450×H650mm 質量:21㎏

2A
W310×D450×H650mm 質量:21㎏

型番
1A
1AI
2A
2AI
NW-0C
NW-0CI
NW-3CB
NW-3CBI
NW-4CB
NW-4CBI
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
色詳細 キャスター 引出し内寸
(mm)
セット内容(付属品) 均等耐荷重
(kg)
引出し数 均等耐荷重(棚一段当り)
(kg)
均等耐荷重(引出し)
(kg)
備考 お届け状態(完成品・組立式) 質量
(kg)

33,811円

1個

10日目

310450650サカエグリーン50φゴム車W251×D348×H108-8022020-完成品17

33,811円

1個

10日目

310450650アイボリー50φゴム車W251×D348×H108-8022020-完成品17

44,251円

1個

10日目

310450650サカエグリーン50φゴム車W251×D348×H108-804-20-完成品21

44,251円

1個

10日目

310450650アイボリー50φゴム車W251×D348×H108-804-20-完成品21

30,847円

1個

10日目

455540630サカエグリーン50φ-中棚:1枚付(30mmピッチで上下調節可能)130-30--完成品19

30,847円

1個

10日目

455540630アイボリー50φ-中棚:1枚付(30mmピッチで上下調節可能)130-30--完成品19

47,869円

1個

10日目

455540630サカエグリーン50φ浅引出し:W372×D378×H102、深引出し:W376×D449×H234転倒防止キャスター付1303-浅引出し 30、深引出し 35ボールスライドレール採用完成品32

47,869円

1個

3日目

455540630アイボリー50φ浅引出し:W372×D378×H102、深引出し:W376×D449×H234転倒防止キャスター付1303-浅引出し 30、深引出し 35ボールスライドレール採用完成品32

49,894円

1個

10日目

455540630サカエグリーン50φW372×D378×H102-1303-30ボールスライドレール採用完成品33

49,894円

1個

10日目

455540630アイボリー50φW372×D378×H102-1303-30ボールスライドレール採用完成品33

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

軽量作業台KKタイプ 画像

軽量作業台KKタイプ

サカエ

ワゴンと一緒に使う作業台。

軽量作業台KSタイプ 画像

軽量作業台KSタイプ

サカエ

ワゴンと一緒に使う作業台。

中量作業台KTタイプ 画像

中量作業台KTタイプ

サカエ

ワゴンと一緒に使う作業台。

作業台用キャビネットワゴンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: サカエ以外の作業台にも使用できますか。
回答: 外寸が合えば今お使いの作業台と一緒にご利用頂けます。