ボールノーズエンドミル_Protostar HSC 30_Ultra H8014028/H8074128

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
H8074128-3
H8074128-6
H8074128-8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
Rサイズ
(mm)
刃長
(mm)
全長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
l4
(mm)
α
(゜)
トラスココード 刃径(h7)D
(mm)
特長

16,884円

1個

お見積り

1.5357562110°803-11393超硬、ロングリーチ、2~4枚刃、中心刃あり、30°ねじれ角

17,835円

1個

お見積り

3680-644-803-11416超硬、ロングリーチ、2~4枚刃、中心刃あり、30°ねじれ角

23,701円

1個

お見積り

48100-864-803-11428超硬、ロングリーチ、2~4枚刃、中心刃あり、30°ねじれ角

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 ロングネックボール 被削材 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 刃数(枚) 2
加工用途 曲面 規格 P-Norm L(DIN 6535 HAシャンク) コーティング詳細 TAX

ボールノーズエンドミル_Protostar HSC 30_Ultra H8014028/H8074128のレビュー