ダイス

ダイス
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,278円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です

型番

4 の型番候補があります候補を表示

型番
1P-RD25-516W18
1P-RD38-516W18
RD25-516W18
RD38-516W18
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジ種類 呼び ピッチ
(mm)
販売形態 ねじ種類 外径
(mm)
山数 工具材種詳細

2,360円

1個あり

3日目

ウィットW5/1618ブリスターパック入右ねじ2518SKS2

3,498円

1個あり

3日目

ウィットW5/1618ブリスターパック入右ねじ3818SKS2

2,278円

1個あり

3日目

ウィットW5/1618単品右ねじ2518SKS2

3,417円

1個あり

3日目

ウィットW5/1618単品右ねじ3818SKS2

Loading...

  1. 1

基本情報

タップ種類 ダイス コーティング有無 表面処理 ノンコート

ダイスのレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 試作の組み立てに使用2019/09/27
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    急ぎ試作で必要になり購入しました。
    短納期で届くので便利です。
    問題なく加工出来助かりました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 実験用機器の製作2019/06/05
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    手軽に入手でき、種類もひととおり揃っているので重宝しています。いろいろなメーカーの商品がありますが、どのように他社の製品と異なるかの説明があると、より選びやすくなると思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: G1/8 管用平行ねじのダイスを用いて、真鍮製又は鉄製パイプの外周にねじ切りを行いたいのですが、どのような機械を用いるのが適当でしょうか
回答: 基本的にはダイスをダイスハンドルに取付け、手で行うことが多いようです。
また、別の方法で、旋盤をお持ちでしたら、芯押し台にダイスを取付けるホルダーを取付け、芯押し台をロックせずに、旋盤を右回転(回転数は80min-1程度でゆっくり)させます。
喰いつくまで芯押し台を手で押して、喰いついたら自然に引き込んでくれますので、ネジを切りたいところまで、きたら回転を停止し、左回転で外します。
こちらの方が、ネジの芯がずれません。
質問: ダイス:RD38-PF38-19(イシハシ精工)と、ダイスハンドル:DH-38(トラスコ中山)は適合するか?
回答: それぞれダイス外径φ38と適用ダイス外径φ38ですので適合します。