スパイラルタップ【1~3個入り】

スパイラルタップ
  • 数量スライド割引
通常単価:
780円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

ねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角等に独特の設計を行い、切削トルクが特に軽く、耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1P-SPT-516W18

型番
1P-SPT-516W18
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジ種類 呼び ピッチ
(mm)
工具材種 全長(L)
(mm)
販売形態 ねじ長
(mm)
精度 下穴径
(mm)
シャンク四角部
(mm)
シャンク径
(mm)
ドリル外径
(mm)
タップ(呼び) セット内容 入り数
(本)
トラスココード 工具材種詳細

1,613円

1個あり

1日目

ウィットW5/1618-75ブリスターパック入24-8.55.57-----HSSE

Loading...

  1. 1

基本情報

タップ種類 スパイラルタップ コーティング有無 表面処理 ホモ処理

スパイラルタップの型番1P-SPT-516W18のページです。
型番1P-SPT-516W18に関する仕様情報を記載しております。

1P-SPT-516W18で型番確定

スパイラルタップのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • オートバイ部品2017/02/01
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    期待通りの切れ味、耐久性です。精度よく軽い手ごたえでサクサク本数をこなすことができました。リピートします。使用したのはアルミ2017とSS400.コーティング剥がれなくまだまだ使えそうですが予備で補充します。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

この商品のバリエーション

型番
1P-SPT-18W40
1P-SPT-316W24
1P-SPT-38W16
1P-SPT-532W32
1P-SPT-M1.0-0.25
1P-SPT-M1.4-0.3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジ種類 呼び ピッチ
(mm)
工具材種 全長(L)
(mm)
販売形態 ねじ長
(mm)
精度 下穴径
(mm)
シャンク四角部
(mm)
シャンク径
(mm)
ドリル外径
(mm)
タップ(呼び) セット内容 入り数
(本)
トラスココード 工具材種詳細

1,125円

1個あり

1日目

ウィットW1/840-46ブリスターパック入18-2.63.24.0-----HSSE

1,110円

1個あり

1日目

ウィットW3/1624-60ブリスターパック入22-3.84.55.5-----HSSE

1,939円

1個あり

1日目

ウィットW3/816-75ブリスターパック入35-8.05.57-----HSSE

1,110円

1個あり

1日目

ウィットW5/3232-52ブリスターパック入20-3.24.05-----HSSE

1,488円

1個あり

3日目

メートルM10.25--ブリスターパック入--0.75-------HSSE

1,385円

1個あり

3日目

メートルM1.40.3--ブリスターパック入--1.1-------HSSE