普通騒音計 NL-42

普通騒音計 NL-42

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
168,999円~
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・屋内・屋外・暗所でも見やすい3インチのカラー液晶画面。
・日本語によるメニュー表示。画面の誘導に従い操作可能な為マニュアルが不要。
・防水性はIP54(マイクロホン部を除く)。突然の降雨などによる故障を低減。
・充電式の電池に対応し環境にも配慮。24時間の連続測定を実現(アルカリ乾電池使用時)。
・環境計測などの長期間計測(約1ヶ月)に対応(ACアダプタ使用時)。
・NX-42EX 機能拡張プログラム:オートストア機能(瞬時値、演算値)・コンパレータ機能・データ連続出力機能512MBのSDカードで供給します。インストール後は512MBのSDメモリカードとして使用可能になります。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

普通騒音計:関連画像

型番
NL-42
NL-42EX
NL-42EXK
NL-42K
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ 特長 仕様 測定レベル範囲(A特性)
(dB)
測定レベル範囲(C特性)
(dB)
測定レベル範囲(Z特性)
(dB)
測定レベル範囲(C特性ピークサウンドレベル)
(dB)
測定レベル範囲(Z特性ピークサウンドレベル)
(dB)
適合規格 周波数重み付け特性 時間重み付特性 補正機能 出力 電源 質量
(g)
測定機能 演算(メインch) 演算(サブch) 付加演算 ストア(マニュアル) ストア(オート)

168,999円

1個

お見積り

検定無し-防塵防水性能、防水性はIP54(マイクロホン部を除く)、突然の降雨などによる故障を低減/充電式の電池に対応し環境にも配慮/24時間の連続測定を実現(アルカリ乾電池使用時)/環境計測などの長期間計測(約1ヶ月)に対応(ACアダプタ使用時)25~13033~13038~13055~14160~141JIS C 1509-1:2005クラス2、JIS C 1516:2014クラス2、IEC 61672-1:2013 Class2、ANSI S1.4-2014 Class2、CEマーキング(EMC指令2004/108/EC、2014/30/EU、低電圧指令2006/95/EC、2014/35/EU)、WEEE指令A、CおよびZ特性F(速い)およびS(遅い)ウインドスクリーン補正機能:ウインドスクリーン装着時もJIS C 1509-1、IEC 61672-1に適合、拡散音場補正機能:拡散音場において規格(ANSI S1.4)に適合するよう周波数特性を補正直流出力/交流出力単3形乾電池(アルカリまたは充電池)4本、または外部電源(オプション:NC-98C)約400選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて「演算(メインch)」「演算(サブch)」「付加演算」を同時測定時間重み付サウンドレベルLp、時間平均サウンドレベルLeq、音響暴露レベルLe、時間重み付サウンドレベルの最大値Lma×、時間重み付サウンドレベルの最小値Lmin、時間率サウンドレベルLn(05,10,50,90,95)を最大5個時間重み付サウンドレベルLp演算との同時測定機能として次のいずれか1つの測定が可能、C特性時間平均サウンドレベルLceq、C特性ピークサウンドレベルLcpeak、Z特性ピークサウンドレベルLzpeak、I特性時間平均サウンドレベルLaieq、I特性時間平均サウンドレベルの最大値Laima×、付加演算の周波数特性はサブチャンネルの周波数特性と連動するためサブチャンネルがC特性(Z特性)の場合、付加演算LceqおよびLcpeak(Lzpeak)が選択可能手動で1アドレスずつ測定結果を記録、記録データ数(内部メモリ):最大1000データ組自動で設定時間ごとの瞬時値(Lpモード)、設定時間ごとの演算値(Leqモード)を連続記録

218,999円

1個

お見積り

検定無し・NX-42EX付NX-42EX付 機能拡張プログラム:オートストア機能(瞬時値、演算値)・コンパレータ機能・データ連続出力機能防塵防水性能、防水性はIP54(マイクロホン部を除く)、突然の降雨などによる故障を低減/充電式の電池に対応し環境にも配慮/24時間の連続測定を実現(アルカリ乾電池使用時)/環境計測などの長期間計測(約1ヶ月)に対応(ACアダプタ使用時)25~13033~13038~13055~14160~141JIS C 1509-1:2005クラス2、JIS C 1516:2014クラス2、IEC 61672-1:2013 Class2、ANSI S1.4-2014 Class2、CEマーキング(EMC指令2004/108/EC、2014/30/EU、低電圧指令2006/95/EC、2014/35/EU)、WEEE指令A、CおよびZ特性F(速い)およびS(遅い)ウインドスクリーン補正機能:ウインドスクリーン装着時もJIS C 1509-1、IEC 61672-1に適合、拡散音場補正機能:拡散音場において規格(ANSI S1.4)に適合するよう周波数特性を補正直流出力/交流出力/コンパレータ出力単3形乾電池(アルカリまたは充電池)4本、または外部電源(オプション:NC-98C)約400選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて「演算(メインch)」「演算(サブch)」「付加演算」を同時測定時間重み付サウンドレベルLp、時間平均サウンドレベルLeq、音響暴露レベルLe、時間重み付サウンドレベルの最大値Lma×、時間重み付サウンドレベルの最小値Lmin、時間率サウンドレベルLn(05,10,50,90,95)を最大5個時間重み付サウンドレベルLp演算との同時測定機能として次のいずれか1つの測定が可能、C特性時間平均サウンドレベルLceq、C特性ピークサウンドレベルLcpeak、Z特性ピークサウンドレベルLzpeak、I特性時間平均サウンドレベルLaieq、I特性時間平均サウンドレベルの最大値Laima×、付加演算の周波数特性はサブチャンネルの周波数特性と連動するためサブチャンネルがC特性(Z特性)の場合、付加演算LceqおよびLcpeak(Lzpeak)が選択可能手動で1アドレスずつ測定結果を記録、記録データ数(内部メモリ):最大1000データ組自動で設定時間ごとの瞬時値(Lpモード)、設定時間ごとの演算値(Leqモード)を連続記録

228,999円

1個

お見積り

検定付き・NX-42EX付NX-42EX付 機能拡張プログラム:オートストア機能(瞬時値、演算値)・コンパレータ機能・データ連続出力機能防塵防水性能、防水性はIP54(マイクロホン部を除く)、突然の降雨などによる故障を低減/充電式の電池に対応し環境にも配慮/24時間の連続測定を実現(アルカリ乾電池使用時)/環境計測などの長期間計測(約1ヶ月)に対応(ACアダプタ使用時)25~13033~13038~13055~14160~141JIS C 1509-1:2005クラス2、JIS C 1516:2014クラス2、IEC 61672-1:2013 Class2、ANSI S1.4-2014 Class2、CEマーキング(EMC指令2004/108/EC、2014/30/EU、低電圧指令2006/95/EC、2014/35/EU)、WEEE指令A、CおよびZ特性F(速い)およびS(遅い)ウインドスクリーン補正機能:ウインドスクリーン装着時もJIS C 1509-1、IEC 61672-1に適合、拡散音場補正機能:拡散音場において規格(ANSI S1.4)に適合するよう周波数特性を補正直流出力/交流出力/コンパレータ出力単3形乾電池(アルカリまたは充電池)4本、または外部電源(オプション:NC-98C)約400選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて「演算(メインch)」「演算(サブch)」「付加演算」を同時測定時間重み付サウンドレベルLp、時間平均サウンドレベルLeq、音響暴露レベルLe、時間重み付サウンドレベルの最大値Lma×、時間重み付サウンドレベルの最小値Lmin、時間率サウンドレベルLn(05,10,50,90,95)を最大5個時間重み付サウンドレベルLp演算との同時測定機能として次のいずれか1つの測定が可能、C特性時間平均サウンドレベルLceq、C特性ピークサウンドレベルLcpeak、Z特性ピークサウンドレベルLzpeak、I特性時間平均サウンドレベルLaieq、I特性時間平均サウンドレベルの最大値Laima×、付加演算の周波数特性はサブチャンネルの周波数特性と連動するためサブチャンネルがC特性(Z特性)の場合、付加演算LceqおよびLcpeak(Lzpeak)が選択可能手動で1アドレスずつ測定結果を記録、記録データ数(内部メモリ):最大1000データ組自動で設定時間ごとの瞬時値(Lpモード)、設定時間ごとの演算値(Leqモード)を連続記録

178,999円

1個

お見積り

検定付き-防塵防水性能、防水性はIP54(マイクロホン部を除く)、突然の降雨などによる故障を低減/充電式の電池に対応し環境にも配慮/24時間の連続測定を実現(アルカリ乾電池使用時)/環境計測などの長期間計測(約1ヶ月)に対応(ACアダプタ使用時)25~13033~13038~13055~14160~141JIS C 1509-1:2005クラス2、JIS C 1516:2014クラス2、IEC 61672-1:2013 Class2、ANSI S1.4-2014 Class2、CEマーキング(EMC指令2004/108/EC、2014/30/EU、低電圧指令2006/95/EC、2014/35/EU)、WEEE指令A、CおよびZ特性F(速い)およびS(遅い)ウインドスクリーン補正機能:ウインドスクリーン装着時もJIS C 1509-1、IEC 61672-1に適合、拡散音場補正機能:拡散音場において規格(ANSI S1.4)に適合するよう周波数特性を補正直流出力/交流出力単3形乾電池(アルカリまたは充電池)4本、または外部電源(オプション:NC-98C)約400選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて「演算(メインch)」「演算(サブch)」「付加演算」を同時測定時間重み付サウンドレベルLp、時間平均サウンドレベルLeq、音響暴露レベルLe、時間重み付サウンドレベルの最大値Lma×、時間重み付サウンドレベルの最小値Lmin、時間率サウンドレベルLn(05,10,50,90,95)を最大5個時間重み付サウンドレベルLp演算との同時測定機能として次のいずれか1つの測定が可能、C特性時間平均サウンドレベルLceq、C特性ピークサウンドレベルLcpeak、Z特性ピークサウンドレベルLzpeak、I特性時間平均サウンドレベルLaieq、I特性時間平均サウンドレベルの最大値Laima×、付加演算の周波数特性はサブチャンネルの周波数特性と連動するためサブチャンネルがC特性(Z特性)の場合、付加演算LceqおよびLcpeak(Lzpeak)が選択可能手動で1アドレスずつ測定結果を記録、記録データ数(内部メモリ):最大1000データ組自動で設定時間ごとの瞬時値(Lpモード)、設定時間ごとの演算値(Leqモード)を連続記録

Loading...

  1. 1
 

基本情報

商品タイプ 騒音計 周波数範囲(Hz) 20~8000 サイズ(mm) 約250(H)×76(W)×33(D)

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)