軽量立作業台SKDタイプ

軽量立作業台SKDタイプ
  • SALE 2019/09/30まで
通常単価:
31,803円~ 特別価格
通常出荷日:
10日目

作業用途に合わせサカエリューム、スチール、ポリエステル、3種類の天板を選択可能な軽量作業台。
【特長】
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜またない。
・均等耐荷重400kg。均等耐荷重表示は安全率20%を想定。
・キャビネットは左右のどちらにも簡単に使い易い位置へセット可能。前面、背面どちらにもセット可能。
・W1,500・1,800mmタイプには2個取付けも可能。
・カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能。
・H900mmなので腰への負担を軽減。
【用途】
・梱包作業やメモ書き、工具の仮置きなど軽作業など、立って作業する現場に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

商品概要

軽量立作業台SKDタイプ:関連画像
SKD-38FN
  • 間口900×奥行600×高さ900mm
  • 質量:24kg
  • 均等耐荷重:400kg
軽量立作業台SKDタイプ:関連画像
SKD-49FN
  • 間口1,200×奥行750×高さ900mm
  • 質量:32kg
  • 均等耐荷重:400kg
軽量立作業台SKDタイプ:関連画像
SKD-69FN
  • 間口1,800×奥行750×高さ900mm
  • 質量:46kg
  • 均等耐荷重:400kg
軽量立作業台SKDタイプ:関連画像
SKD-70FN
  • 間口1,800×奥行900×高さ900mm
  • 質量:55kg
  • 均等耐荷重:400kg

特長等

軽量立作業台SKDタイプ:関連画像

サカエリューム天板

型番
SKD-38FN
SKD-49FN
SKD-69FN
SKD-70FN
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口 (mm) 奥行 (mm) 内寸
(mm)
天板サイズ
(mm)
アジャスター 質量
(kg)
内容量

31,803円

28,590円

1個

10日目

900600W630×D448900×600×21樹脂製 ネジ径:M12 P=1.75241台

36,637円

33,046円

1個

10日目

1200750W930×D5281200×750×21樹脂製 ネジ径:M12 P=1.75321台

47,277円

1個

10日目

1800750W1530×D5281800×750×21樹脂製 ネジ径:M12 P=1.75461台

49,233円

1個

10日目

1800900W1530×D6781800×900×21樹脂製 ネジ径:M12 P=1.75551台

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

作業台用キャビネットワゴン 画像

作業台用キャビネットワゴン

サカエ

作業台用キャビネットワゴン。

耐震固定金具(アジャスター軸径M16用) 画像

耐震固定金具(アジャスター軸径M16用)

サカエ

作業台の耐震固定金具。

基本情報

商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 高さ (mm) 900 均等荷重(kg) 400
組立/完成 組立式 本体/オプション 本体 天板材質 サカエリューム
カラー サカエグリーン 天板カラー グリーン 内容量 1台

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)