ABCルーペ 

通常単価:
23,186
通常出荷日:
お見積り

Aレンズ(12×)、Bレンズ(3×)、Cレンズ(6×)の、三種類のレンズを組み合わせることにより7通りの倍率が選べる大変便利な繰り出しルーペです。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NO.2061

型番
NO.2061
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

23,186円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ ポケットルーペ 倍率(倍) 3 / 6 / 12 / 16 / 9 / 18 / 14 ライト有無
有効長(mm) 20 / 28 / 14 質量(g) 76 寸法(mm) 60×39×24

ABCルーペ の型番NO.2061のページです。
型番NO.2061に関する仕様情報を記載しております。

NO.2061で型番確定