ステレオビューアー  

ステレオビューアー  
通常単価:
3,919
通常出荷日:
お見積り

航空立体写真の1組を立体視するために考案された簡易なビューアーです。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
NO.1994-2
NO.1994-4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
倍率
(倍)
質量
(g)
寸法
(mm)
補足

3,919円

1個

お見積り

2227160×70×120本体左右の上下に折りたたまれた金属の2脚を止まるところまでひらき、2個のレンズを通して平面上に載せた地図を両眼で観察します。なお、一般的には、地図はオーバーラップすべき写真の1組の内lownumberのものを左に置き、次のnumberのものを右に置きます。もしこの順を間違えますと例えば山が谷のように見えてしまいます。

3,919円

1個

お見積り

4216150×65×85本体左右の上下に折りたたまれた金属の2脚を止まるところまでひらき、2個のレンズを通して平面上に載せた地図を両眼で観察します。なお、一般的には、地図はオーバーラップすべき写真の1組の内lownumberのものを左に置き、次のnumberのものを右に置きます。もしこの順を間違えますと例えば山が谷のように見えてしまいます。

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ その他光学機器 ライト有無 スケール有無
有効長(mm) 24