チッピング・コーキングハンマ

チッピング・コーキングハンマ
通常単価:
25,898
通常出荷日:
1日目

【特長】
・プレートバルブ機構採用のチッピング・コーキングハンマです。
・小型・軽量かつ強力タイプです。
・定評あるプレートバルブ機構を採用しています。
・ハンドル部はオープンハンドルタイプです。
・ハンドル付の強力型です。
【用途】
・鉄板やリベットのカッティング・ハツリ用に。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FC-01SA

型番
FC-01SA
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
特長 用途

25,898円

1個

1日目

24500プレートバルブ機構採用のチッピング・コーキングハンマです。小型・軽量かつ強力タイプです。定評あるプレートバルブ機構を採用しています。ハンドル部はオープンハンドルタイプです。ハンドル付の強力型です。鉄板やリベットのカッティング・ハツリ用に。

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ エアハンマー 無負荷打撃数(rpm) 3000 空気消費量(m³/min) 0.42
全長(mm) 273 使用空気圧(Mpa) 0.63 ホース取入口 Rc1/4
トラスココード 125-7676

チッピング・コーキングハンマの型番FC-01SAのページです。
型番FC-01SAに関する仕様情報を記載しております。

FC-01SAで型番確定

チッピング・コーキングハンマのレビュー