ポケットプロピレングリコール濃度計

ポケットプロピレングリコール濃度計
通常単価:
26,897
通常出荷日:
1日目

【特長】
・サンプルは2~3滴でOKです。
・測定時間はわずか3秒です。
・グッドデザイン賞受賞品です。
【用途】
・プロピレングリコール濃度0~90%(V/V)(自動温度補正)。
・プロピレングリコール凍結温度±1℃(凍結温度-5℃付近)。
・クーラント液、EG系不凍液の管理に適しています。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PAL-88S

型番
PAL-88S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
容器保護等級 特長 用途 電源 分解能
(%)
測定精度
(%)

26,897円

1個

1日目

100IP65サンプルは2~3滴でOKです。測定時間はわずか3秒です。グッドデザイン賞受賞品です。プロピレングリコール濃度0~90%(V/V)(自動温度補正)。単4乾電池X2本(別売)0.2±0.4

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 濃度計 測定範囲(%) 0~90 濃度計特長 プロピレングリコール用
幅(mm) 55 奥行(mm) 31 高さ(mm) 109
トラスココード 403-0273

ポケットプロピレングリコール濃度計の型番PAL-88Sのページです。
型番PAL-88Sに関する仕様情報を記載しております。

PAL-88Sで型番確定

ポケットプロピレングリコール濃度計のレビュー