熱中症指数モニター

熱中症指数モニター
通常単価:
25,172
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーでアラームを知らせます。
・ホールド機能、MAX/MINの表示機能付です。
・3種類のWBGT指数の目安シールを付けています。
【用途】
・熱中症予防。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SK-150GT

型番
SK-150GT
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
特長 測定範囲黒球温度
(℃)
熱中症指数アラーム設定範囲
(℃)
用途

25,172円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

240設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーでアラームを知らせます。ホールド機能、MAX/MINの表示機能付です。3種類のWBGT指数の目安シールを付けています。0~8020~49.9熱中症予防。

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 熱中症指数モニター 測定温度範囲(℃) 0~50 温度最小表示(℃) 0.1
防滴・防水機能 なし 湿度最小表示(%RH) 0.1 測定湿度範囲(%RH) 10~95
熱中症指数表示範囲(℃) 0~50 幅(mm) 71 奥行(mm) 30
高さ(mm) 275 熱中症指数最小表示(℃) 0.1 電源 積層型9V乾電池×1個(付属)
トラスココード 365-2084

熱中症指数モニターの型番SK-150GTのページです。
型番SK-150GTに関する仕様情報を記載しております。

SK-150GTで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)