牛オイル革手 外縫無地 AG-457MJ Lサイズ

牛オイル革手 外縫無地 AG-457MJ Lサイズ

通常単価:
478
通常出荷日:
お見積り

素材には牛革を使用し、動きやすい柔らかさと抜群の耐久性を両立させました。ハードワークに強く、広い用途に対応した革手袋です。

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1双
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1双

お見積り

478

型番 : R4041429430
通常出荷日 お見積り
通常単価 478
内容量 1双

スペック

  • 商品タイプ
    革手
  • 使用用途
    作業用
  • サイズ
    L
  • 材質
    牛革製

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

牛オイル革手 外縫無地 AG-457MJ Lサイズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)