組立検査 品質管理用 MCG-702(ノンコートタイプ)

組立検査 品質管理用 MCG-702(ノンコートタイプ)

通常単価:
1,020
通常出荷日:
5日目

長繊維で編み上げた手袋で、手袋からの発塵が抑えられる品質管理用手袋。
【特長】
・長繊維でシームレスだから発塵が少ない。
・伸縮性があるため手にフィットし、細かい作業にも適している。
・通気性にも優れており、ムレにくく、長時間の作業も快適。
・手の平、指先にポリウレタン樹脂をコーティングし、強度アップと抜群の柔軟性、すべり止め効果を発揮。
・手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯しても使用ができる。
・ゴム手袋のインナー用として使えばムレやベタつきを軽減し、着脱をスムーズにする。
【用途】
・組立検査や品質管理の精密作業時等に利用可能。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1袋(10双)
  • 解除
サイズ

絞り込み

  • M
  • L
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1袋(10双)
M

5日目

1,020

型番 : 4045840222
通常出荷日 5日目
通常単価 1,020
内容量 1袋(10双)

スペック

  • 商品タイプ
    ノンコート
  • 使用用途
    品質管理用
  • サイズ
    M
  • 材質
    ナイロン15ゲージシームレス編
  • 販売単位
    1袋
1袋(10双)
L

5日目

1,020

型番 : 4045840223
通常出荷日 5日目
通常単価 1,020
内容量 1袋(10双)

スペック

  • 商品タイプ
    ノンコート
  • 使用用途
    品質管理用
  • サイズ
    L
  • 材質
    ナイロン15ゲージシームレス編
  • 販売単位
    1袋

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

長繊維でシームレスだから発塵が少ない品質管理用手袋

ゴム手袋のインナーにも使える。(型番:4045840222参照)

ゴム手袋のインナーにも使える。(型番:4045840222参照)

組立検査 品質管理用手袋MCG-702(ノンコートタイプ)10双入の仕様について

  • 材質:ナイロン15ゲージシームレス編
  • サイズ:M、L
  • リストカラー:M/緑、L/灰
  • 手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯して使用可能
  • 組立検査や品質管理用としてはもちろん、ゴム手袋のインナー用として使えばムレやベタつきを軽減し、着脱をスムーズにする

この商品の使用上の注意について

  • ※ 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

商品担当おすすめ

組立検査 品質管理用 MCG-702(ノンコートタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 薬品を扱えますか?
回答: いいえ。ご使用いただけません。
薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。液体が浸透します。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)