AZ CLEAN 1801 シューズカバー

AZ CLEAN 1801 シューズカバー

通常単価:
570
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

長靴を始め様々なタイプの靴に対応できるブーツ型のシューズカバー。
【特長】
・ポリエチレンフィルム素材のため、防水性に優れている。
・ブーツ型のため、長靴を始め様々なタイプの靴に対応。
・履き口に絞め紐用切り込みあり。
・靴底約38cm。
・1パック10足入り。
【用途】
・清掃作業時の防水対策や、工場見学者や来客用に対する衛生対策に使用可能。

基本スペック

  • 商品タイプ
    ブーツ型
  • 滑り止め
    なし
  • サイズ(cm)
    30~
  • 靴底の寸法(cm)
    約38
  • ヒモ付
    なし
  • 内容量
    1パック(10足)

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1パック(10足)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1パック(10足)

在庫品1日目

当日出荷可能

570

型番 : AZCLN-1801
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 570
内容量 1パック(10足)

スペック

  • 商品タイプ
    ブーツ型
  • 滑り止め
    なし
  • サイズ(cm)
    30~
  • 靴底の寸法(cm)
    約38
  • ヒモ付
    なし
  • 用途
    衛生対策
  • 素材
    ポリエチレンフィルム
  • 旧品番
    0014
  • 特長1
    AZ CLEAN®はアゼアス株式会社の登録商標です。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

防水性に優れ、様々なタイプの靴に対応できるブーツ型シューズカバー

26cmの長靴着用時

26cmの長靴着用時

AZ CLEAN 1801 シューズカバー外形図と寸法

約45.5cm / 約38cm ※平置き時の計測です。

約45.5cm / 約38cm

  • ※ 平置き時の計測です。
  • ポリエチレンフィルム素材
  • ブーツ型
  • 10足 / 1パック
  • 履き口 しめ紐用切り込み
  • 靴底マチな

商品担当おすすめ

デュポン タイベック製 6862 シューズカバー 画像

デュポン タイベック製 6862 シューズカバー

アゼアス

0.5ミクロン以上の粉じんに対し、98%の高い防護性を有しています。防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(r)を使用したシューズカバーです。

AZ CLEAN 1802 シューズカバー 画像

AZ CLEAN 1802 シューズカバー

アゼアス

靴底についた土埃の落下も防ぐ滑り止め付シューズカバーです。

AZ CLEAN 1801 シューズカバーのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    留め紐はやや心もとないので、テープで密封して使用。
    使用後は剥がし易く再利用可能。
    耐久性がありコスパが良い。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 靴紐が見当たりません。
回答: 履き口に切り込みが入っており、それを千切ることで靴紐として使用することができます。