デュポン タイベック製 6862 シューズカバー

デュポン タイベック製 6862 シューズカバー

通常単価:
1,506
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

優れた防塵性、耐久性をもつデュポン タイベック製短靴型シューズカバー。
【特長】
・靴底約26cm(マチなし)。
・1パック10双入り。
・0.5ミクロン以上の粉じんに対し、98%の高い防護性を有する。
・縫い目は内縫い。
【用途】
・汚れ作業や粉じん作業に最適。

基本スペック

  • 商品タイプ
    短靴型
  • 滑り止め
    なし
  • サイズ(cm)
    26~29
  • 靴底の寸法(cm)
    約26
  • ヒモ付
    なし
  • 内容量
    1パック(10足)

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1パック(10足)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1パック(10足)

在庫品1日目

当日出荷可能

1,506

型番 : 6862
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,506
内容量 1パック(10足)

スペック

  • 商品タイプ
    短靴型
  • 滑り止め
    なし
  • サイズ(cm)
    26~29
  • 靴底の寸法(cm)
    約26
  • ヒモ付
    なし
  • 用途
    粉じん防護・汚れ作業・衛生対策
  • 仕様1
    縫い目は内縫い
  • 特長1
    デュポン™、タイベック®は、米国デュポン社の商標または登録商標です。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

デュポンタイベック製 6862 シューズカバーの外形図と寸法

・ 短靴型。 ・ 靴底マチなし 。 ・ 10双/1パック 。 ・ 縫い目は内縫い。
  • 短靴型。
  • 靴底マチなし 。
  • 10双/1パック 。
  • 縫い目は内縫い。

この商品の素材について

拡大図(100倍)

拡大図(100倍)

タイベック

タイベック

素材の特徴
タイベックは、0.5~10ミクロンの高密度ポリエチレンの連続極細繊維に熱と圧力を加えて結合させた、独自の特殊素材。0.5ミクロン以上の微粒子に対して、優れたバリア性を発揮。 また極細繊維が複雑に結合し、何層にも重なっているため、強い摺れなどで表面は損傷するものの、下層では影響は受けず、優れたバリア性を保つことが可能。 また、帯電防止加工が施されており静電気による粉じんの付着を防ぐ。


商品担当おすすめ

AZ GUARD 2801 シューズカバー(SMS製) 画像

AZ GUARD 2801 シューズカバー(SMS製)

アゼアス

PPメルトブローン不織布をPPスパンボンド不織布ではさみこんだ3層構造になっています。柔軟性と通気性に優れたSMS製のシューズカバーです。

AZ CLEAN 1802 シューズカバー 画像

AZ CLEAN 1802 シューズカバー

アゼアス

靴底についた土埃の落下も防ぐ滑り止め付シューズカバーです。

AZ CLEAN 1801 シューズカバー 画像

AZ CLEAN 1801 シューズカバー

アゼアス

防水性に優れ、長靴など様々なタイプの靴に対応しています。防水性に優れた長靴タイプのシューズカバーです。

デュポン タイベック製 6862 シューズカバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 足のサイズが26cmですが、このシューズカバーは入りますか?
回答: 足の形や履かれている靴の形によります。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)