AZ GUARD 2200 ズボン(SMS製)

AZ GUARD 2200 ズボン(SMS製)

通常単価:
580
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

柔軟性に富み、優れた通気性と粉じんに対する良好なバリア効果を発揮する化学防護服。
【特長】
・目の粗い生地と目の細かい生地を複数層重ねた防護性能。
・優れた通気性と良好なバリア効果を発揮SMS製防護服。
【用途】
・汚れ作業や軽度の粉じん作業に最適。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1着
  • 解除
サイズ

絞り込み

  • L
  • LL
  • 解除
股下(cm)

絞り込み

  • 71~75
  • 74~78
  • 解除
胴囲(cm)

絞り込み

  • 80~96
  • 88~104
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1着
L
71~75
80~96

在庫品1日目

当日出荷可能

580

型番 : AZGRD-2200-L
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 580
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ズボン
  • 規格
    JIS規格品
  • 用途
    化学防護
  • 機能
    防滴
  • サイズ
    L
  • 股下(cm)
    71~75
  • 規格番号
    JIS T 8115:2010 タイプPB(6)
  • 胴囲(cm)
    80~96
  • 特長
    AZ GUARDRはアゼアス株式会社の登録商標です。
  • 仕様1
    ウエストゴム入
  • 仕様2
    裾折り返し
  • 仕様3
    縫い目は内縫い
  • 用途詳細
    汚れ作業・塗装作業・水作業
  • 旧品番
    0368ST
1着
LL
74~78
88~104

在庫品1日目

当日出荷可能

580

型番 : AZGRD-2200-LL
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 580
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ズボン
  • 規格
    JIS規格品
  • 用途
    化学防護
  • 機能
    防滴
  • サイズ
    LL
  • 股下(cm)
    74~78
  • 規格番号
    JIS T 8115:2010 タイプPB(6)
  • 胴囲(cm)
    88~104
  • 特長
    AZ GUARDRはアゼアス株式会社の登録商標です。
  • 仕様1
    ウエストゴム入
  • 仕様2
    裾折り返し
  • 仕様3
    縫い目は内縫い
  • 用途詳細
    汚れ作業・塗装作業・水作業
  • 旧品番
    0368ST

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

AZ GUARD 2200 ズボンの仕様とサイズ対応表

・ ウエストゴム入 ・ 裾折り返し ・ 縫い目は内縫い ・ L / LL
  • ウエストゴム入
  • 裾折り返し
  • 縫い目は内縫い
  • L / LL
JIS T8115:2010適合品 タイプPB(6)

JIS T8115:2010適合品
タイプPB(6)

 身長(cm)胸囲(cm)
L80~9671~75
LL88~10474~78

この商品の素材について

拡大図(200倍)

拡大図(200倍)

PPスパンボンド/PPメルトブロー/PPスパンボンド

PPスパンボンド/PPメルトブロー/PPスパンボンド

素材の特徴
ポリプロピレン(以下PP)スパンボンド、PPメルトブロー、PPメルトブロー、PPスパンボンドの4層構造。外側のPPスパンボンド層は、強固な耐摩耗性と、布のような手触り感を提供。また、帯電防止加工が施されている。
  • ※ 帯電防止加工は、静電気の発生等による障害を完全に除去するものではありません。

商品担当おすすめ

AZ GUARD 2101 ジャンパー(フード無し) 画像

AZ GUARD 2101 ジャンパー(フード無し)

アゼアス

優れた通気性と良好なバリア効果を発揮SMS製防護服は、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア効果を発揮します。

AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付) 画像

AZ GUARD 2100 ジャンパー(フード付)

アゼアス

優れた通気性と良好なバリア効果を発揮SMS製防護服は、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア効果を発揮します。

AZ GUARD 3000 続服 フィルムラミネート製 画像

AZ GUARD 3000 続服 フィルムラミネート製

アゼアス

軽量で着用感に優れた機能的な防護服ポリプロピレンスパンボンド不織布の上にフィルムラミネート加工を施し、防水性に優れた防護服です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)