のびのび靴下 先丸 FT-1105(4足組)

のびのび靴下 先丸 FT-1105(4足組)

通常単価:
877
通常出荷日:
6日目

純綿+補強糸の、のびのび靴下。
【特長】
・履き口二重加工でしめつけ感ゼロ。
・足の甲と脛のダブルサポーターでずれ落ち防止。
【用途】
・作業用、普段用に便利。

基本スペック

  • 商品タイプ
    靴下
  • 規格
    規格無し
  • その他
    オプション
  • 詳細サイズ(cm)
    25~27
  • 色詳細
    モク
  • 内容量
    1袋(4足)

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1袋(4足)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1袋(4足)

6日目

877

型番 : R9473803455
通常出荷日 6日目
通常単価 877
内容量 1袋(4足)

スペック

  • 商品タイプ
    靴下
  • 規格
    規格無し
  • その他
    オプション
  • 詳細サイズ(cm)
    25~27
  • 色詳細
    モク
  • 甲被材質
    純綿糸100%、補強糸 ポリエステル、のびのび糸 ポリウレタン+ポリエステル
  • 詳細説明
    抗菌防臭
  • 販売単位
    1袋

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

商品概要

素材・材質

  • 純綿糸100%
  • 補強糸:ポリエステル
  • のびのび糸:ポリウレタン+ポリエステル

仕様

  • サイズ:25.0~27.0cm
  • 色:モク
  • 抗菌防臭

特長

のびのび靴下 先丸 FT-1105(4足組):関連画像

履き口二重加工でしめつけ感ゼロ。ダブルサポーターでズレ落ち防止。先丸で抗菌防臭。

のびのび靴下 先丸 FT-1105(4足組):関連画像

生地拡大

のびのび靴下 先丸 FT-1105(4足組):関連画像

カラー4色

注意点

  • 体質によってかゆみ、かぶれ、発疹など異常を感じた場合はすぐにご使用をおやめください。
  • 漂白剤や蛍光剤入り洗剤のご使用はお避けください。
  • 色落ちする恐れがありますので他のものと一緒に洗わないでください。
  • 洗濯をする際、30℃以上のぬるま湯を使用し、乾燥機のご使用はおやめください。また、すすぎを十分にし、干すときに口ゴム部分を上にして日陰で吊り干しをすると靴下が長持ちします。
  • 商品の性質によっては多少縮むことがあります。予めご了承ください。

商品担当おすすめ

のびのび靴下 先丸 紺 FT-1105(4足組) 画像

のびのび靴下 先丸 紺 FT-1105(4足組)

ミドリ安全

履き口の二重加工で締め付け感がありません、また足の甲と脛のダブルサポーターでずれ落ちも防止します。

カップインソール AD-31WP グレー 画像

カップインソール AD-31WP グレー

ミドリ安全

クッション性の高い素材を使用し、足のホールド性を高めることにより疲労軽減に貢献します。抗菌防臭加工で清潔に使えます。

のびのび靴下 先丸 FT-1105(4足組)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)