AZ-6904B カーゴパンツ(2タック)

AZ-6904B カーゴパンツ(2タック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • アイボリー
  • グレー
  • アースグリーン
  • ブルー
  • ネイビー
通常単価:
2,599円~
通常出荷日:
3日目~

ベーシックな作業服。
【特長】
・混率 : ポリエステル65%、綿35%。
・ユニフォームの定番素材。
・素材 : ツイル、ボタン : 金属、ファスナー : アルミ(スライダー : 金属)。

型番

28 の型番候補があります候補を表示

ポリエステル65%・綿35% 2つの素材のメリットを最大限に活かせる定番素材

商品画像1

商品画像1

商品画像2

商品画像2

右側ポケット

右側ポケット

製品詳細

カラーバリエーション

カラーバリエーション

  • 001:アイボリー
  • 004:グレー
  • 005:アースグリーン
  • 006:ブルー
  • 008:ネイビー

サイズ表・特長・素材

ウエスト70737679828588
股下80808080808078
ウエスト9195100105110115120
股下78787878787878
特長
帯電防止
素材
  • 素材/ツイル ポリエステル65%・綿35%
  • ボタン/金属
  • ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
型番
6904B-001-70
6904B-001-73
6904B-001-76
6904B-001-79
6904B-001-82
6904B-001-85
6904B-001-88
6904B-001-91
6904B-001-95
6904B-001-100
6904B-001-105
6904B-001-110
6904B-001-115
6904B-001-120
6904B-006-70
6904B-006-73
6904B-006-76
6904B-006-79
6904B-006-82
6904B-006-85
6904B-006-88
6904B-006-91
6904B-006-95
6904B-006-100
6904B-006-105
6904B-006-110
6904B-006-115
6904B-006-120
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) 股下
(cm)
ウエスト
(mm)
詳細カラー ボタン1 ファスナー1 ファスナー2 付属01 内容量

2,599円

1個

3日目

8070アイボリードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,599円

1個

3日目

8073アイボリードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,599円

1個

3日目

8076アイボリードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,599円

1個

3日目

8079アイボリードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,599円

1個

3日目

8082アイボリードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,599円

1個

3日目

8085アイボリードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,672円

1個

3日目

7888アイボリードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,672円

1個

3日目

7891アイボリードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,672円

1個

3日目

7895アイボリードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,672円

1個

3日目

78100アイボリードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,672円

1個

3日目

78105アイボリードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,672円

1個

3日目

78110アイボリードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,739円

1個

3日目

78115アイボリードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,739円

1個

3日目

78120アイボリードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,599円

1個

3日目

8070ブルードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,599円

1個

3日目

8073ブルードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,599円

1個

3日目

8076ブルードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,599円

1個

3日目

8079ブルードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,599円

1個

3日目

8082ブルードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,599円

1個

3日目

8085ブルードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,672円

1個

3日目

7888ブルードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,672円

1個

3日目

7891ブルードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,672円

1個

3日目

7895ブルードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,672円

1個

お見積り

78100ブルードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,672円

1個

3日目

78105ブルードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,672円

1個

3日目

78110ブルードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,739円

1個

3日目

78115ブルードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,739円

1個

3日目

78120ブルードットボタン/金属ファスナー/アルミ(スライダー/金属)ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

AZ-6574 カーゴパンツ(2タック) 画像

AZ-6574 カーゴパンツ(2タック)

アイトス

3D設計ムービンカットが進化、あらゆる職種に対応します。

AZ-6544 カーゴパンツ(2タック) 画像

AZ-6544 カーゴパンツ(2タック)

アイトス

綿100%バイウォッシュです。

AZ-6534 カーゴパンツ(2タック) 画像

AZ-6534 カーゴパンツ(2タック)

アイトス

洗練されたデザインに機能をプラスした遊び心も合わせ持つ逸品です。

基本情報

商品分類 ズボン 季節 通年 仕様 男性用
帯電防止素材 あり JIS規格適合品 × 混率 ポリエステル65%・綿35%
素材 ツイル 注意01 この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承下さい。 内容量 1本

AZ-6904B カーゴパンツ(2タック)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)