長袖ブルゾン 6460

長袖ブルゾン 6460

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • ベージュ
  • シルバーグレー
  • アースグリーン
  • ブルー
  • ネイビー
通常単価:
3,686円~
通常出荷日:
3日目

名入れ見積依頼書をダウンロード
【特長】
・風合いの良いT/Cツイルを使用し、抜群の着心地。
・肩裏メッシュ:首まわりがベタつかず快適なメッシュ仕様。
・内側ポケット:内側の左右を手帳などの収納に便利なポケット仕様に。
・氏名片布(内側):職場内での確認や緊急時の身元証明に役立つ装備。
・ノーフォーク:胸廻りにゆとりが生まれ腕の動きがさらに楽。

型番

45 の型番候補があります候補を表示

型番
6460-002-3L
6460-002-4L
6460-002-5L
6460-002-6L
6460-002-L
6460-002-LL
6460-002-M
6460-002-S
6460-002-SS
6460-004-3L
6460-004-4L
6460-004-5L
6460-004-6L
6460-004-L
6460-004-LL
6460-004-M
6460-004-S
6460-004-SS
6460-005-3L
6460-005-4L
6460-005-5L
6460-005-6L
6460-005-L
6460-005-LL
6460-005-M
6460-005-S
6460-005-SS
6460-006-3L
6460-006-4L
6460-006-5L
6460-006-6L
6460-006-L
6460-006-LL
6460-006-M
6460-006-S
6460-006-SS
6460-008-3L
6460-008-4L
6460-008-5L
6460-008-6L
6460-008-L
6460-008-LL
6460-008-M
6460-008-S
6460-008-SS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) サイズ 詳細カラー 素材1織り 素材2 ボタン1 ファスナー1 ファスナー2 マジックテープ ポケット1 ジャケット 袖口 ジャケット 裾 内容量

3,954円

1個

3日目

3Lベージュ綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,943円

1個

3日目

4Lベージュ綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

4,009円

1個

3日目

5Lベージュ綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

4,426円

1個

3日目

6Lベージュ綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,686円

1個

3日目

Lベージュ綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,686円

1個

3日目

LLベージュ綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,686円

1個

3日目

Mベージュ綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,686円

1個

3日目

Sベージュ綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,686円

1個

3日目

SSベージュ綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,954円

1個

3日目

3Lシルバーグレー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,943円

1個

3日目

4Lシルバーグレー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

4,009円

1個

3日目

5Lシルバーグレー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

4,426円

1個

3日目

6Lシルバーグレー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,686円

1個

3日目

Lシルバーグレー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,686円

1個

3日目

LLシルバーグレー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,686円

1個

3日目

Mシルバーグレー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,686円

1個

3日目

Sシルバーグレー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,686円

1個

3日目

SSシルバーグレー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,954円

1個

3日目

3Lアースグリーン綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,943円

1個

3日目

4Lアースグリーン綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

4,009円

1個

3日目

5Lアースグリーン綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

4,426円

1個

3日目

6Lアースグリーン綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,686円

1個

3日目

Lアースグリーン綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,686円

1個

3日目

LLアースグリーン綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,686円

1個

3日目

Mアースグリーン綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,686円

1個

3日目

Sアースグリーン綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,686円

1個

3日目

SSアースグリーン綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,954円

1個

3日目

3Lブルー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,943円

1個

3日目

4Lブルー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

4,009円

1個

3日目

5Lブルー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

4,426円

1個

3日目

6Lブルー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,686円

1個

3日目

Lブルー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,686円

1個

3日目

LLブルー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,686円

1個

3日目

Mブルー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,686円

1個

3日目

Sブルー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,686円

1個

3日目

SSブルー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,954円

1個

3日目

3Lネイビー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,943円

1個

3日目

4Lネイビー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

4,009円

1個

3日目

5Lネイビー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

4,426円

1個

3日目

6Lネイビー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,686円

1個

3日目

Lネイビー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,686円

1個

3日目

LLネイビー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,686円

1個

3日目

Mネイビー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,686円

1個

3日目

Sネイビー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

3,686円

1個

3日目

SSネイビー綾織り裏地:メッシュ(肩裏)ドットボタン/金属ファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)胸ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)ポケットフラップ内ポケット(デカポケ仕様)カフス(ドットボタン2個付)ドットボタン付1着

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品分類 ジャケット 季節 通年 袖形状 長袖
仕様 男性用 帯電防止素材 あり JIS規格適合品 ×
混率 ポリエステル65%・綿35% 素材 ツイル ペン差し ペン差し付(左袖・左胸)
内容量 1着

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)