AZ-6404 カーゴパンツ(2タック)

AZ-6404 カーゴパンツ(2タック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • ネイチャー
  • シルバー
  • レイクミスト
  • スペースブルー
  • ディープネイビー
通常単価:
3,273円~
通常出荷日:
3日目~

2タックのカーゴパンツ。
【特長】
・軽い・強い・ソフトな風合い、イージーメンテナンスが魅力。
・企業の環境対策を支援するエコマーク商品。
・帯電防止。
・ストレッチ。
【用途】
・作業服として。

型番

30 の型番候補があります候補を表示

帯電防止仕様

サイズ表

商品参考図

商品参考図

ウエスト7073767982858891
股下8080808080807878
ウエスト95100105110115120130 
股下78787878787878 

カラーバリエーション・特長・素材

カラーバリエーション

カラーバリエーション

カラーバリエーション

  • 001:ネイチャー
  • 004:シルバー
  • 005:レイクミスト
  • 006:スペースブルー
  • 008:ディープネイビー

特長

  • 帯電防止
  • ストレッチ

素材

  • ボタン/金属
  • ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
型番
6404-004-70
6404-004-73
6404-004-76
6404-004-79
6404-004-82
6404-004-85
6404-004-88
6404-004-91
6404-004-95
6404-004-100
6404-004-105
6404-004-110
6404-004-115
6404-004-120
6404-004-130
6404-008-70
6404-008-73
6404-008-76
6404-008-79
6404-008-82
6404-008-85
6404-008-88
6404-008-91
6404-008-95
6404-008-100
6404-008-105
6404-008-110
6404-008-115
6404-008-120
6404-008-130
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) サイズ 詳細カラー 素材1織り ボタン1 ファスナー1 ファスナー2 付属01 内容量

3,273円

1個

3日目

70シルバー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,273円

1個

3日目

73シルバー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,273円

1個

3日目

76シルバー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,273円

1個

3日目

79シルバー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,273円

1個

3日目

82シルバー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,273円

1個

3日目

85シルバー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,345円

1個

3日目

88シルバー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,345円

1個

3日目

91シルバー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,345円

1個

3日目

95シルバー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,345円

1個

3日目

100シルバー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,345円

1個

3日目

105シルバー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,345円

1個

3日目

110シルバー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,513円

1個

3日目

115シルバー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,513円

1個

お見積り

120シルバー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,607円

1個

3日目

130シルバー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,273円

1個

3日目

70ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,273円

1個

3日目

73ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,273円

1個

3日目

76ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,273円

1個

3日目

79ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,273円

1個

3日目

82ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,273円

1個

3日目

85ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,345円

1個

3日目

88ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,345円

1個

3日目

91ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,345円

1個

3日目

95ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,345円

1個

3日目

100ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,345円

1個

3日目

105ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,345円

1個

3日目

110ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,513円

1個

3日目

115ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,513円

1個

3日目

120ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,607円

1個

3日目

130ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)ポケットファスナー/ビスロン*○R*(スライダー/金属)前カン/金属1本

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

AZ-6384 カーゴパンツ(2タック) 画像

AZ-6384 カーゴパンツ(2タック)

アイトス

収納力と動きやすさを両立、ベーシックデザインの人気モデルです。

AZ-6364 カーゴパンツ(2タック) 画像

AZ-6364 カーゴパンツ(2タック)

アイトス

鮮やかなカラー、スイングスリーブで動きやすさ抜群です。

基本情報

商品分類 ズボン 季節 通年 仕様 男性用
帯電防止素材 あり JIS規格適合品 × 混率 ポリエステル70%・綿30%(再生ポリエステル55%)
素材 ハードロックエコ2層ツイル 内容量 1本

AZ-6404 カーゴパンツ(2タック)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)