AZ-6402 ワークパンツ(2タック)

AZ-6402 ワークパンツ(2タック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • ネイチャー
  • シルバー
  • レイクミスト
  • スペースブルー
  • ディープネイビー
通常単価:
2,875円~
通常出荷日:
3日目

イージーメンテナンスが魅力のワークパンツ。
【特長】
・軽い、強い、ソフトな風合い。
・企業の環境対策を支援するエコマーク商品。
【用途】
・男性用ワークパンツ。

型番

45 の型番候補があります候補を表示

ワークパンツ 2タック 6402 外形図と寸法表

ワークパンツ 2タック 6402

ワークパンツ 2タック 6402

ウエスト7073767982858891
股下8080808080807878
ウエスト95100105110115120130 
股下78787878787878 

カラーバリエーション

  • 001:ネイチャー
  • 004:シルバー
  • 005:レイクミスト
  • 006:スペースブルー
  • 008:ディープネイビー
カラーバリエーション参考図

カラーバリエーション参考図

素材

  • 素材/ハードロックエコ2層ツイル ポリエステル70%・綿30%・(再生ポリエステル)55% 。
  • ボタン/金属。
  • ファスナー/金属(スライダー/金属)。

特長

  • 帯電防止。
  • ストレッチ。
型番
6402-001-70
6402-001-73
6402-001-76
6402-001-79
6402-001-82
6402-001-85
6402-001-88
6402-001-91
6402-001-95
6402-001-100
6402-001-105
6402-001-110
6402-001-115
6402-001-120
6402-001-130
6402-005-70
6402-005-73
6402-005-76
6402-005-79
6402-005-82
6402-005-85
6402-005-88
6402-005-91
6402-005-95
6402-005-100
6402-005-105
6402-005-110
6402-005-115
6402-005-120
6402-005-130
6402-008-70
6402-008-73
6402-008-76
6402-008-79
6402-008-82
6402-008-85
6402-008-88
6402-008-91
6402-008-95
6402-008-100
6402-008-105
6402-008-110
6402-008-115
6402-008-120
6402-008-130
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) サイズ 詳細カラー 素材1織り ボタン1 ファスナー1 付属01 内容量

2,875円

1個

3日目

70ネイチャー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,875円

1個

3日目

73ネイチャー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,875円

1個

3日目

76ネイチャー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,875円

1個

3日目

79ネイチャー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,875円

1個

3日目

82ネイチャー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,875円

1個

3日目

85ネイチャー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,946円

1個

3日目

88ネイチャー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,946円

1個

3日目

91ネイチャー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,946円

1個

3日目

95ネイチャー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,946円

1個

3日目

100ネイチャー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,946円

1個

3日目

105ネイチャー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,946円

1個

3日目

110ネイチャー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,077円

1個

3日目

115ネイチャー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,077円

1個

3日目

120ネイチャー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,219円

1個

3日目

130ネイチャー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,875円

1個

3日目

70レイクミスト綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,875円

1個

3日目

73レイクミスト綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,875円

1個

3日目

76レイクミスト綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,875円

1個

3日目

79レイクミスト綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,875円

1個

3日目

82レイクミスト綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,875円

1個

3日目

85レイクミスト綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,946円

1個

3日目

88レイクミスト綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,946円

1個

3日目

91レイクミスト綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,946円

1個

3日目

95レイクミスト綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,946円

1個

3日目

100レイクミスト綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,946円

1個

3日目

105レイクミスト綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,946円

1個

3日目

110レイクミスト綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,077円

1個

3日目

115レイクミスト綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,077円

1個

3日目

120レイクミスト綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,219円

1個

3日目

130レイクミスト綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,875円

1個

3日目

70ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,875円

1個

3日目

73ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,875円

1個

3日目

76ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,875円

1個

3日目

79ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,875円

1個

3日目

82ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,875円

1個

3日目

85ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,946円

1個

3日目

88ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,946円

1個

3日目

91ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,946円

1個

3日目

95ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,946円

1個

3日目

100ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,946円

1個

3日目

105ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

2,946円

1個

3日目

110ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,077円

1個

3日目

115ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,077円

1個

3日目

120ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

3,219円

1個

3日目

130ディープネイビー綾織りドットボタン/金属ファスナー/金属(スライダー/金属)前カン/金属1本

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

AZ-6382 ワークパンツ(2タック) 画像

AZ-6382 ワークパンツ(2タック)

アイトス

収納力と動きやすさを両立、ベーシックデザインの人気モデルです。

AZ-6362 ワークパンツ(2タック) 画像

AZ-6362 ワークパンツ(2タック)

アイトス

鮮やかなカラー、スイングスリーブで動きやすさ抜群です。

基本情報

商品分類 ズボン 季節 通年 仕様 男性用
帯電防止素材 あり JIS規格適合品 × 混率 ポリエステル70%・綿30%(再生ポリエステル55%)
素材 ハードロックエコ2層ツイル 内容量 1本

AZ-6402 ワークパンツ(2タック)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)