木材水分計 MT-700

木材水分計 MT-700
通常単価:
89,894
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・MT-700は従来から広く活用されている、電気抵抗方式を採用した木材水分計です。
・16種の木材をダイレクトに測定できます:16種の樹種データを記憶しています。
・対象の試料番号を呼び出せば換算することなく、ダイレクトに測定できます。
・上限値のアラーム設定ができます:水分値が管理上限値を超えたときに、アラーム音を発するように設定できます。
・設定範囲は10~39%の間です。
・水分値の補正ができます:管理状況に合わせ表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することができ、実情に適合させることができます。
・温度補正機能を装備:
測定場所の室温と乾燥直後の木材のように、温度差が著しい場合は測定値に影響します。これを自動的に補正します。
・オートパワーオフ機能を装備:約5分間、操作を行わないと電源は自動的に切れます。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MT-700

 
型番
MT-700
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機能 寸法・質量

89,894円

1個

お見積り

自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(10~39%またはOFF)、水分値補正(-9.9~+9.9%)110(W)×210(D)×50(H)mm、0.5kg

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 水分計 測定方式 電気抵抗式 測定範囲詳細 5~40%(樹種により異なる)附属の「樹種番号表」を参照
測定対象 単板・木材全般 測定精度 20%未満 ±0.5%、 20%以上 ±2.0%(対基準抵抗の精度) 表示方法 デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)
使用温度範囲 0~40℃ 電源 電池1.5V(単3アルカリ)×6 付属品 4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、ショルダーストラップ、樹種番号表(和文・英文)×各1

木材水分計 MT-700の型番MT-700のページです。
型番MT-700に関する仕様情報を記載しております。

MT-700で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)