赤外線水分計 FD-800

赤外線水分計 FD-800
通常単価:
530,923
通常出荷日:
2日目

サーミスタの欠点を補完しつつ、試料特性に合せ最適な加熱・乾燥条件を設定することができます。

【特長】
・高度な温度制御:従来のサーミスタによる温度制御(T1 )に加え、新たに試料温度を直接測定する放射温度計(T2)を採用し、両者のメリットを最大限に活用する高度な温度制御が可能となりました。
・測定時間が短縮:試料温度を直接測定することにより、試料を効率的に加熱することができ、測定時間を大幅に短縮することが可能となりました。
・高精度な測定:試料温度が測定できるため、試料の特性に合わせた最適な加熱条件の設定ができ、焦げや変質を回避し、より正確な水分測定が可能となります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FD-800

 
型番
FD-800
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法・質量 測定条件保存 データメモリ

530,923円

1個

2日目

220(W)×415(D)×220(H)mm、5.4kg100種100データ

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 水分計 測定方式 加熱乾燥・質量測定方式 試料質量 0.1~120g/任意質量サンプリング方式
測定範囲詳細 0~100% (ウエットベース・固形分)、0~500% (ドライベース) 最小表示桁 水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 消費電力 最大900W
表示方法 バックライト付LCD(137×43mm) 熱源 中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2) 電源 AC100~120V/220~240V(50/60Hz)
外部出力 RS-232Cインターフェース オプション プリンタ VZ-330、プリンタ用紙(10巻入)、アルミシート(500枚入)、放射温度計校正セット GF-200(デジタル温度計、加熱標準体)、FD-800データロガーソフト FDL-01、試料粉砕器 TQ-100、脱臭風防ケース FW-100、グラスファイバーシート(100枚入) 再現性 (標準偏差) 試料質量5g以上 0.05%(含水率) 試料質量10g以上 0.02%(含水率)(当社規定の測定条件および標準試料による)
測定モード 自動停止モード、時間停止モード、急速乾燥モード、緩速乾燥モード、ステップ乾燥モード、予測(比較)測定モード 温度設定範囲 サーミスタ使用時(T1):30~180℃(1℃間隔) 放射温度計使用時(T2):30~250℃(1℃間隔) 試料皿 SUS製(直径130mm、深さ13㎜)
付属品 予備試料皿、アルミシート他

赤外線水分計 FD-800の型番FD-800のページです。
型番FD-800に関する仕様情報を記載しております。

FD-800で型番確定