• このたび北海道で発生した地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。一部地域(※)を除き、北海道向けのご注文を通常どおり受け付けております。なお、交通規制等の影響で配送が遅延する可能性があるため、到着希望日・希望時間の指定はお受けいたしかねます。
    ※注文停止地域:勇払郡 厚真町 【9月12日 12:00現在】
  • 2018/9/23 10:00 ~ 9/24 6:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

14.4V40分充電器

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SCH144V-40AIMS

型番
SCH144V-40AIMS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
用途 機能1 機能2 仕様

2,889円

1個

3日目

14.4V充電インパクト・ドリルドライバー用充電器。14.4V充電インパクト・ドリルドライバー用の充電器です。急速40分充電器です。充電時間:約40分

Loading...

  1. 1

基本情報

電圧(V) 14.4 販売セット内容 充電器のみ 質量(g) 300
幅(mm) 185 高さ(mm) 70 奥行き(mm) 90
重量(g) 365 出力 DC16.8V・2.5A

14.4V40分充電器の型番SCH144V-40AIMSのページです。
型番SCH144V-40AIMSに関する仕様情報を記載しております。

SCH144V-40AIMSで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)