整備工具セット EST-820R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

整備工具セット EST-820R

通常単価:
13,898
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

メンテナンス作業に必要な82pcsの工具を厳選したツールセット。
【特長】
・72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群。
・ソケットはボルト・ナットの角に優しい面接触加工。
・レンチ・ソケット類はクロームバナジウム鋼を使用し完全熱処理済。
【用途】
・バイクや自動車をはじめとした各種メンテナンス作業。

(i)ご注意

  • 工具は正しい用途で正しい方法でお使いください。間違った使い方をすると工具が破損したり、ケガの原因になります。電気の流れているものには使用しないで下さい。ハンマー代わりに使ったり、ハンマーで叩いて衝撃を加えないでください。割れ・欠け・摩耗・変形等のみられる工具は使用しないでください。ネジ、ボルト、ナットのサイズの合ったものを使用してください。パイプ等を接続して使用しないでください。本来の目的・用途以外に使用しないでください。工具の入った引出を同時に2つ以上開けると、転倒することがあります。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

13,898

型番 : EST-820R
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 13,898

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    チェストタイプ
  • セット内容(点)
    82
  • セット内容1
    6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)・ツールボックス
  • セット内容2
    9.5mm差込角ソケット(10・11・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm)
  • セット内容3
    9.5mm差込角ディープソケット(8・10・12・13・14・17・19mm)
  • セット内容4
    ニッパ150mm・ビットドライバー・モンキレンチ200mm・ソケットアダプタ凹9.5mmX凸6.35mm
  • セット内容5
    コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14・17・19mm)・ラジオペンチ150mm
  • セット内容6
    9.5mm差込角(ラチェットハンドル・スライドラチェットハンドル・エクステンションバー(75・150mm)・ユニバーサルジョイント・ビットアダプター)
  • セット内容7
    ドライバー(プラス(+1×75mm・+2×100mm・+3×150mm)・マイナス(-5×75mm・-6×100mm))・六角棒レンチセット(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6)
  • セット内容8
    25mmビット(プラス(+0・+1・+2・+3)・トルクス(10・15・20・25・27・30・40)・マイナス(-4・-5.5・-7)・六角(2.5・3・4・5・6)・ソケットアダプター)・コンビネーションプライヤー200mm

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

整備工具セットの仕様

  • 82点組
  • セット内容:6.35mm差込角ソケット(4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm)、ツールボックス、9.5mm差込角ソケット(10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24mm)、9.5mm差込角ディープソケット(8、10、12、13、14、17、19mm)、ニッパ150mm、ビットドライバー、モンキレンチ200mm、ソケットアダプタ凹9.5×凸6.35mm、コンビネーションレンチ(8、10、12、13、14、17、19mm)、ラジオペンチ150mm、9.5mm差込角(ラチェットハンドル、スライドラチェットハンドル、エクステンションバー(75、150mm)、ユニバーサルジョイント、ビットアダプター)、ドライバー(プラス(+1×75mm、+2×100mm、+3×150mm)、マイナス(-5×75mm、-6×100mm))、六角棒レンチセット(1.5、2、2.5、3、4.5、5、5.5、6)、25mmビット(プラス(+0、+1、+2、+3)、トルクス(10、15、20、25、27、30、40)、マイナス(-4、-5.5、-7)、六角(2.5、3、4、5、6)、ソケットアダプター)、コンビネーションプライヤー200mm
  • 材質:レンチ、ソケット/クロームバナジウム鋼
整備工具セット:関連画像

整備工具セットの外観

整備工具セット:関連画像

整備工具セットのパッケージ

この商品の注意事項等

  • ※ 工具は正しい用途で正しい方法でお使いください。間違った使い方をすると工具が破損したり、ケガの原因になります。電気の流れているものには使用しないでください。
  • ※ ハンマー代わりに使ったり、ハンマーで叩いて衝撃を加えないでください。
  • ※ 割れ・欠け・磨耗・変形等のみられる工具は使用しないでください。
  • ※ ネジ・ボルト・ナットのサイズの合ったものを使用してください。
  • ※ 本来の目的・用途以外に使用しないでください。
  • ※ 工具の入った引出を同時に2つ以上開けると、転倒することがあります。

商品担当おすすめ

オリジナル工具セット GM1000 画像

オリジナル工具セット GM1000

TONE

硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

ツールセット TSH430 画像

ツールセット TSH430

TONE

各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

コンビネーションツールセット K600・ K700

TONE

軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。