渦式フローモニター気体用

渦式フローモニター気体用
通常単価:
79,899
通常出荷日:
お見積り

液体、気体と幅広い流体にご使用頂けるカルマン渦式フローモニターです。洗浄プロセスや冷却水プロセスの監視や工場空気などの端末消費量管理用途に最適です。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FLM31-10PCW

渦式フローモニター気体用:関連画像

 

渦式フローモニター気体用:関連画像

型番
FLM31-10PCW
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
精度 本体材質 最大圧力
(Mpa)
質量
(g)
L寸法
(mm)
W寸法
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
リピータビリティー
(%)
適用気体 注意

79,899円

1個

お見積り

フルスケールの±3%樹脂製0.98290853229102±0.5空気・窒素可燃性、腐食性、毒性等認められる危険性流体への適用不可

Loading...

  1. 1
 

基本情報

商品タイプ 流量計 接続口径 15 流体温度(℃) -10~+80
流量範囲(気体)(L/min) 55~283 内径φD寸法 14

渦式フローモニター気体用の型番FLM31-10PCWのページです。
型番FLM31-10PCWに関する仕様情報を記載しております。

FLM31-10PCWで型番確定

渦式フローモニター気体用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)