工具セット(56PCS)
  • 数量スライド割引

工具セット(56PCS)

通常単価:
6,996
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

自動車、機械のメンテナンスやDIY作業に最適。56pcsの厳選工具をセットアップ。備えて安心、使って便利なツールセット。コンパクト!持ち運びに便利な収納ケース付き車のメンテナンスに・自転車の修理に日曜大工に・家具などの組み立てに

基本スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    片開き携帯タイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    405X310X78
  • セット内容(点)
    56
  • ケース色
    その他
  • 質量(g)
    4600
  • コード
    823109
  • JANコード
    4954458295357

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

6,996

  • 数量スライド割引
型番 : TS-56A
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 6,996

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    片開き携帯タイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    405X310X78
  • セット内容(点)
    56
  • ケース色
    その他
  • 質量(g)
    4600
  • コード
    823109
  • JANコード
    4954458295357
  • セット重量(g)
    4600
  • 特長
    自動車、機械のメンテナンスやDIY作業に最適。回二重絶縁構造
  • 用途
    56pcsの厳選工具をセットアップ。備えて安心、使って便利なツールセット。コンパクト!持ち運びに便利な収納ケース付き車のメンテナンスに・自転車の修理に日曜大工に・家具などの組み立てに
  • 定格電圧
    交流AC100V
  • 定格周波数
    50/60Hz
  • 定格消費電力
    30W
  • チャック把握範囲
    六角軸専用
  • コード長さ
    約1m
  • 最大締付トルク
    3.5N.m
  • 無負荷回転数
    0~230min-1
  • 定格時間
    15分
  • 能力
    (木ネジ)ラウン材13~38mm(六角軸ドリル刃)鉄板1.5mm までアルミ板2.0mm までプラスチック3.0mm まで
  • セット内容
    9.5mm角ラチェットハンドル、9.5mm角ソケット:0/12/13/14/17/19mm、6.35mm角ソケット:4/5/5.5/6/7/8mm、9.5mm角エクステンションバー:75mm、6.35mm角ラチェットハンドル、6.35mm変換アダプター、スタビーコンビネーションレンチ:8/10/12/13/14/17mm、モンキーレンチ:200mm、ニッパー:150mm、万能ラジオペンチ:150mm、ウォーターポンププライヤー:250mm、6.35mm角ビット:+1/+2/-4/-6/T10/T15/T20/T25/T30、L型六角レンチ:1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6、ソケットアダプター・カッター・折りたたみ式鋸・ネイルハンマー8oz・両口ソフトハンマー・コンベックス2mX13mm巾・両面ブラシ(ナイロン/銅)、AC100Vドライバー、AC100Vドライバー用六角軸ドリル刃: 2/3mm、AC100Vドライバー用ビット: +No.1/+No.2/-6mm
  • 本体質量
    約330 g

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

オリジナル工具セット GM1000 画像

オリジナル工具セット GM1000

TONE

ミスミとTONEで共同開発したツールセット。基本作業を網羅。頑強なメタルケースと専用トレーで大切な工具を守ります。

ツールセット TSH430 画像

ツールセット TSH430

TONE

各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

コンビネーションツールセット K600・ K700

TONE

軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)