工具セット(47PCS)

工具セット(47PCS)

通常単価:
4,989
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

自動車、機械のメンテナンスやDIY作業に最適。47pcsの厳選工具をセットアップ。備えて安心、使って便利なツールセット。コンパクト!持ち運びに便利な収納ケース付き車のメンテナンスに・自転車の修理に日曜大工に・家具などの組み立てに

基本スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    片開き携帯タイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    310×235×65
  • セット内容(点)
    47
  • ケース色
    その他
  • 質量(g)
    3000
  • コード
    823108
  • JANコード
    4954458295340

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

4,989

型番 : TS-47D
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 4,989

スペック

  • ツールセット・工具箱のみ
    ツールセット
  • ツールセットタイプ
    片開き携帯タイプ
  • ケース寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
    310×235×65
  • セット内容(点)
    47
  • ケース色
    その他
  • 質量(g)
    3000
  • コード
    823108
  • JANコード
    4954458295340
  • セット重量(g)
    3000
  • 特長
    自動車、機械のメンテナンスやDIY作業に最適。
  • 用途
    47pcsの厳選工具をセットアップ。備えて安心、使って便利なツールセット。コンパクト!持ち運びに便利な収納ケース付き車のメンテナンスに・自転車の修理に日曜大工に・家具などの組み立てに
  • モーター電圧
    DC6V
  • 最大締付トルク
    3.0N.m
  • 無負荷回転数
    0~210min-1
  • 連続作業時間
    約15分
  • 定格時間
    5分
  • 電源
    単三乾電池4本(別売)
  • 能力
    (ネジ締め)木ネジ最大3.1mm φ(2X4 材)(穴あけ)木工ドリル刃最大3mm φ(2X4 材)
  • セット内容
    9.5mm角ラチェットハンドル、9.5mm角ソケット:8/10/12/13/14/15/17/19mm、9.5mm角エクステンションバー:75mm、コンビネーションレンチ:8/10/12/13/14mm、モンキーレンチ:150mm、ロングノーズプライヤー:150mm、万能ラジオペンチ:150mm、6.35mm角ビット:+0/+1/+2/-4/-6/T10/T15/T20/T25/T30、6.35mm角T型ハンドル、L型六角レンチ:1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6、金切鋸:240X24T、ネイルハンマー:8oz、コンベックス:2mX13mm巾、カッター・クリップX2個、ミニ電池式ドライバー、電池式ドライバー用ビット:+1/+2/-6
  • 本体質量
    約240g