三機能 連結 マイクロドライバー

三機能 連結 マイクロドライバー
通常単価:
580
通常出荷日:
3日目

【特長】
・フチなしメガネのナットも回せる。
・六角(2.2mm)&ヘックスローブ(2.2mm~2.5mm)、どちらにも使える

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1152985

 
型番
1152985
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
セット1 特長1

580円

1個

3日目

ドライバー:+No.00/-1.8mm、ヘックスローブ2.2~2.5mm(六角2.2mm兼用)六角(2.2mm)&ヘックスローブ(2.2mm~2.5mm)、どちらにも使える

Loading...

  1. 1

基本情報

先端規格 組合せ 先端サイズ・プラス(+) No.00 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) B1 1.8
単品・セット区分 セット品 マグネット なし グリップタイプ ステンレス
(ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm) 2.2 材質 本体:真鍮、ドライバー:Cr-V鋼

三機能 連結 マイクロドライバーの型番1152985のページです。
型番1152985に関する仕様情報を記載しております。

1152985で型番確定

三機能 連結 マイクロドライバーのレビュー