ドライバー&ソケットレンチセット

ドライバー&ソケットレンチセット
通常単価:
3,385
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ワンプッシュですばやい脱着。
・クイックリリースラチェットハンドル。
・サーフェイスソケット仕様。
・回転滑らか!狭い作業に便利なギア山数72山

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1133870

 
型番
1133870
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
セット1 セット2 セット3 セット4 セット5 セット6 セット7 セット8 特長

3,385円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

クイックリリースラチェットハンドルスピンナハンドル6.35㎜角ソケット:4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mmユニバーサルジョイントエクステンションバーエクステンションバー六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mmビットアダプタークイックリリースラチェットハンドル。サーフェイスソケット仕様。回転滑らか!狭い作業に便利なギア山数72山。

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ヘキサゴンソケットレンチセット 400M 画像

ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

TONE

ヘキサゴンソケットとラチェットハンドル、エクステンションバーをコンパクトにセット。頑強なメタルケース入りで保管も安心。

ソケットレンチセット 1800M 画像

ソケットレンチセット 1800M

TONE

小形機械装置などの取付け整備に必要な工具をコンパクトなケースにまとめたセット。w206× d117× h45mmのサイズで収納鬼も便利。

ミックスソケットレンチセット 230MX 画像

ミックスソケットレンチセット 230MX

TONE

差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。

基本情報

単品・セット区分 セット品 用途 手作業用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.35
二面幅寸法(S寸法) 10 / 11 / 12 / 13 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 4.5 / 5.5

ドライバー&ソケットレンチセットの型番1133870のページです。
型番1133870に関する仕様情報を記載しております。

1133870で型番確定

ドライバー&ソケットレンチセットのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 狭い所での作業に2019/05/23
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    スパナだと何度も抜き差ししてボルトを回さなくてはならないがソケットレンチでラチェット付きだと作業がはかどる。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)