ソケットレンチセット

ソケットレンチセット
通常単価:
4,715
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ワンプッシュですばやい脱着。
・クイックリリースラチェットハンドル。
・サーフェイスソケット仕様。
・回転滑らか!狭い作業に便利なギア山数72山

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1133880

 
型番
1133880
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
セット1 セット2 セット3 セット4 セット5 セット6 特長

4,715円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

クイックリリースラチェットハンドル9.5mm角ソケット:8/9/10/11/12/13/14/15/17/19mmエクステンションバー:150/75mmスパークプラグ9.5mm角ディープソケット:10/12/14/17mmスライディング用ソケットクイックリリースラチェットハンドル。サーフェイスソケット仕様。回転滑らか!狭い作業に便利なギア山数72山。

Loading...

  1. 1

基本情報

単品・セット区分 セット品 用途 手作業用 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5
二面幅寸法(S寸法) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 8 / 9

ソケットレンチセットの型番1133880のページです。
型番1133880に関する仕様情報を記載しております。

1133880で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)