LEDピックアップツール&点検ミラーセット

LEDピックアップツール&点検ミラーセット
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,396
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

までにない3D機能がマグネット吸着時も明るく照らしてくれます。 マグネット付き着脱式の点検ミラーは使い方色々。見えにくかった箇所も解決! 先端部は超強力マグネットで落とした物を楽々ピックアップ!

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SRO-26B

型番
SRO-26B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特長 用途 仕様 連続点灯時間 本体材質 シャフト材質 点検ミラー材質 ミラーサイズ 質量
(g)

3,396円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

今までにない3D機能がマグネット吸着時も明るく照らしてくれます。 マグネット付き着脱式の点検ミラーは使い方色々。見えにくかった箇所も解決! 先端部は超強力マグネットで落とした物を楽々ピックアップ!①手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。②収納時はペンライトとして使用できます。③先端マグネットで点検ミラーとの装着が簡単、点検作業に便利です。④点検ミラーは着脱式で別々でもご使用になれます。今までにない3D機能が対象物を吸着している時も明るく照らしてくれます。ボタン電池(LR44×4個)6~9時間(電池によって異なります。)アルミスチールABS+鏡+スチール35mm129

Loading...

  1. 1

基本情報

マグネット吸着力(N) 25 全長(mm) 175~550 商品タイプ マグネットハンド
LED照度(ルクス) 50cm 約800lux LED寿命 約50000時間 最大吸着力 2.5Kg
本体サイズ φ21×175mm 商品コード 350115 JANコード 4954458301782

LEDピックアップツール&点検ミラーセットの型番SRO-26Bのページです。
型番SRO-26Bに関する仕様情報を記載しております。

SRO-26Bで型番確定

LEDピックアップツール&点検ミラーセットのレビュー