超強力ピックアップツール

超強力ピックアップツール
通常単価:
607
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

手の届かない狭い場所に落ちた部品等の取り出しに! 6段階伸縮機能付き。 握りやすい樹脂グリップ。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SRO-20

型番
SRO-20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特長 アンテナ伸縮段階 ハンドル材質 アンテナ材質 質量
(g)

607円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

手の届かない狭い場所に落ちた部品等の取り出しに! 6段階伸縮機能付き。 握りやすい樹脂グリップ。6段階樹脂コーティングステンレス90

Loading...

  1. 1

基本情報

マグネット吸着力(N) 60 マグネット径(mm) 19 全長(mm) 190~770
商品タイプ マグネットハンド 最大吸着力 約6Kg 本体サイズ H190×W19×D19mm
商品コード 350132 JANコード 4954458301447

超強力ピックアップツールの型番SRO-20のページです。
型番SRO-20に関する仕様情報を記載しております。

SRO-20で型番確定

超強力ピックアップツールのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 自転車、バイク修理2018/11/06
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    磁力がとても強いので、今まで使っていた磁石よりも自転車のチェーンを強力に保持でき作業効率が上がりました。
    ただ磁石部分が大きいため、狭いところに落ちたパーツを取ることはできません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 工事現場での清掃2018/06/04
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    工事現場で鉄線を使用した際にゴミが至る所に落ちているので清掃の際に使用しています。価格は安く磁力もなかなかで耐久性もそこそこなのでまた利用したいです

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。