LEDミニ伸縮ピックアップツール

LEDミニ伸縮ピックアップツール
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,555
通常出荷日:
3日目

先端に強力マグネット。 伸縮&フレキシブルシャフト

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
SRO-19B
SRO-19G
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品コード JANコード 特長 用途 仕様 連続点灯時間 本体材質 シャフト材質 質量
(g)

1,555円

1個あり

3日目

350116ブラック4954458301423先端に強力マグネット。 伸縮&フレキシブルシャフト①手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。②収納時はペンライトとして使用できます。③ポケットサイズなので収納に便利です。ボタン電池(LR44×3個)6~9時間(電池によって異なります。)アルミ58

1,555円

1個あり

3日目

350117グレー4954458301430先端に強力マグネット。 伸縮&フレキシブルシャフト①手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。②収納時はペンライトとして使用できます。③ポケットサイズなので収納に便利です。ボタン電池(LR44×3個)6~9時間(電池によって異なります。)アルミ58

Loading...

  1. 1

基本情報

マグネット吸着力(N) 25 全長(mm) 146~360 商品タイプ マグネットハンド
LED照度(ルクス) 50cm 約800lux LED寿命 約50000時間 最大吸着力 約2.5Kg
本体サイズ φ16×146mm

LEDミニ伸縮ピックアップツールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)