SS632L ブリーズチェックオーバーブラウス

SS632L ブリーズチェックオーバーブラウス
通常単価:
8,425
通常出荷日:
5日目

まるで涼風を羽織るような着心地、3倍の通気性を備えたエアコンブラウス。
【特長】
・素材には従来比約3倍という高い高通気が自慢の「エアーインプレッションα」を使用。
・ストレッチ性があり動きやすさの点でも快適、軽量で風を通すので一日中爽やかに着られる事務服。
・右ポケットの内側に小物用ミニポケット付き。印鑑やリップコスメを入れるのに便利。
・スナップ式で、タイを外した着こなしもおしゃれ。その日の気分でイメージチェンジ。
・「透け防止」「UVカット効果」「吸汗・速乾」と機能性の高いオーバーブラウス。
・汗脇パッドには純銀の糸「ミューファン」を使い、抗菌・防臭機能をプラス。時間がたってもさらりと快適。
【用途】
・高通気素材を用いている為、夏のオフィスシーンに最適。

型番

16 の型番候補があります候補を表示

タイを外した着こなしもおしゃれ

SS632L-1(ホワイト×ブラック)

SS632L-1(ホワイト×ブラック)

SS632L-9(ホワイト×ブルー)

SS632L-9(ホワイト×ブルー)

バックスタイル

バックスタイル

タイを外した着こなしもおしゃれ。

タイを外した着こなしもおしゃれ。

汗脇パッドにはメッシュ素材を使用。抗菌防臭機能をプラス。

汗脇パッドにはメッシュ素材を使用。抗菌防臭機能をプラス。

右側は2重ポケットで、小物をわけて入れやすい。

右側は2重ポケットで、小物をわけて入れやすい。

サイズ表

品番色番サイズ5号7号9号11号13号15号17号19号
SS632L1
9
バスト8689929599103107111
肩巾3637383940414243
着丈5152535455555656
袖丈2121222223232323
型番
SS632L-1-5
SS632L-1-7
SS632L-1-9
SS632L-1-11
SS632L-1-13
SS632L-1-15
SS632L-1-17
SS632L-1-19
SS632L-9-5
SS632L-9-7
SS632L-9-9
SS632L-9-11
SS632L-9-13
SS632L-9-15
SS632L-9-17
SS632L-9-19
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) サイズ 詳細カラー バスト
(cm)
肩巾
(cm)
着丈
(cm)
袖丈
(cm)

8,425円

1個

5日目

5号ネイビー86365121

8,425円

1個

5日目

7号ネイビー89375221

8,425円

1個

5日目

9号ネイビー92385322

8,425円

1個

5日目

11号ネイビー95395422

8,425円

1個

5日目

13号ネイビー99405523

8,425円

1個

5日目

15号ネイビー103415523

8,425円

1個

5日目

17号ネイビー107425623

8,425円

1個

5日目

19号ネイビー111435623

8,425円

1個

5日目

5号サックス86368621

8,425円

1個

5日目

7号サックス89378921

8,425円

1個

5日目

9号サックス92389222

8,425円

1個

5日目

11号サックス95399522

8,425円

1個

5日目

13号サックス99409923

8,425円

1個

5日目

15号サックス1034110323

8,425円

1個

5日目

17号サックス1074210723

8,425円

1個

5日目

19号サックス1114311123

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

E2415 パンジーチェックベスト 画像

E2415 パンジーチェックベスト

神馬本店

パンジーをモチーフにしたチェックでコーディネイトに奥行きを。ブラックスーツと好相性の配色です。

E2101 ユニエコビエラ長袖ブラウス 画像

E2101 ユニエコビエラ長袖ブラウス

神馬本店

やや広めのネック開きで、顔まわりをすっきりみせる、フェミニン系スタンダード。エコマーク認定素材のフラットカラーブラウス。

SS680L ブリーズチドリオーバーブラウス 画像

SS680L ブリーズチドリオーバーブラウス

神馬本店

3倍の高い通気性が自慢のエアコンブラウス。匠の技によるパターンで、美しく伸びやかに動ける「アームフリーブラウス」。

基本情報

商品分類 ブラウス 季節 春夏 ホームクリーニング 不可
袖形状 半袖 メイン素材 ポリエステル96%・綿4%

SS632L ブリーズチェックオーバーブラウスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 洗濯方法は?
回答: 洗濯表示に従っていただければ家庭洗濯が可能です。干す時はハンガーに掛け、シワを伸ばし形を整え陰干しにしてください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)