SS680L ブリーズチドリオーバーブラウス

SS680L ブリーズチドリオーバーブラウス

通常単価:
8,118
通常出荷日:
5日目

3倍の通気性が自慢の事務服に最適なエアコンブラウス。
【特長】
・匠の技によるパターンで、美しく伸びやかに動けるアームフリーブラウス。
・袖付けのパターンを見直し、アームホールの無駄なだぶつきを無くしながら、腕の可動領域を最大限に確保。
・腕を思いっきり楽にうごかせて、着くずれしにくく快適な着心地。
・素材には高い通気性を持つエアーインプレッションを使用。便利な左側ダブルポケット仕様。
・タイ付き、透け防止、吸汗・速乾、UVカット効果。ストレッチ素材。
・洗濯後は乾きやすくシワになりにくいのでノーアイロンでOK。
【用途】
・夏のオフィスシーンに最適。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
サイズ

絞り込み

  • 5号
  • 7号
  • 9号
  • 11号
  • 13号
  • 15号
  • 17号
  • 19号
  • 解除
バスト(cm)

絞り込み

  • 88
  • 91
  • 94
  • 97
  • 101
  • 105
  • 109
  • 113
  • 解除
肩巾(cm)

絞り込み

  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 解除
着丈(cm)

絞り込み

  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 解除
袖丈(cm)

絞り込み

  • 20
  • 21
  • 22
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
5号
88
37
51
20

5日目

8,118

型番 : SS680L-7-5
通常出荷日 5日目
通常単価 8,118

スペック

  • 商品分類
    ブラウス
  • 色(系統)
  • 季節
    春夏
  • サイズ
    5号
  • ホームクリーニング
    不可
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ブラック
  • バスト(cm)
    88
  • 肩巾(cm)
    37
  • 着丈(cm)
    51
  • 袖丈(cm)
    20
7号
91
38
52
20

5日目

8,118

型番 : SS680L-7-7
通常出荷日 5日目
通常単価 8,118

スペック

  • 商品分類
    ブラウス
  • 色(系統)
  • 季節
    春夏
  • サイズ
    7号
  • ホームクリーニング
    不可
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ブラック
  • バスト(cm)
    91
  • 肩巾(cm)
    38
  • 着丈(cm)
    52
  • 袖丈(cm)
    20
9号
94
39
53
21

5日目

8,118

型番 : SS680L-7-9
通常出荷日 5日目
通常単価 8,118

スペック

  • 商品分類
    ブラウス
  • 色(系統)
  • 季節
    春夏
  • サイズ
    9号
  • ホームクリーニング
    不可
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ブラック
  • バスト(cm)
    94
  • 肩巾(cm)
    39
  • 着丈(cm)
    53
  • 袖丈(cm)
    21
11号
97
40
54
21

5日目

8,118

型番 : SS680L-7-11
通常出荷日 5日目
通常単価 8,118

スペック

  • 商品分類
    ブラウス
  • 色(系統)
  • 季節
    春夏
  • サイズ
    11号
  • ホームクリーニング
    不可
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ブラック
  • バスト(cm)
    97
  • 肩巾(cm)
    40
  • 着丈(cm)
    54
  • 袖丈(cm)
    21
13号
101
41
55
22

5日目

8,118

型番 : SS680L-7-13
通常出荷日 5日目
通常単価 8,118

スペック

  • 商品分類
    ブラウス
  • 色(系統)
  • 季節
    春夏
  • サイズ
    13号
  • ホームクリーニング
    不可
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ブラック
  • バスト(cm)
    101
  • 肩巾(cm)
    41
  • 着丈(cm)
    55
  • 袖丈(cm)
    22
15号
105
42
55
22

5日目

8,118

型番 : SS680L-7-15
通常出荷日 5日目
通常単価 8,118

スペック

  • 商品分類
    ブラウス
  • 色(系統)
  • 季節
    春夏
  • サイズ
    15号
  • ホームクリーニング
    不可
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ブラック
  • バスト(cm)
    105
  • 肩巾(cm)
    42
  • 着丈(cm)
    55
  • 袖丈(cm)
    22
17号
109
43
56
22

5日目

8,118

型番 : SS680L-7-17
通常出荷日 5日目
通常単価 8,118

スペック

  • 商品分類
    ブラウス
  • 色(系統)
  • 季節
    春夏
  • サイズ
    17号
  • ホームクリーニング
    不可
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ブラック
  • バスト(cm)
    109
  • 肩巾(cm)
    43
  • 着丈(cm)
    56
  • 袖丈(cm)
    22
19号
113
44
56
22

5日目

8,118

型番 : SS680L-7-19
通常出荷日 5日目
通常単価 8,118

スペック

  • 商品分類
    ブラウス
  • 色(系統)
  • 季節
    春夏
  • サイズ
    19号
  • ホームクリーニング
    不可
  • 袖形状
    半袖
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ブラック
  • バスト(cm)
    113
  • 肩巾(cm)
    44
  • 着丈(cm)
    56
  • 袖丈(cm)
    22

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

3倍の高い通気性が自慢のエアコンブラウス

オーバーブラウス SS680L

オーバーブラウス SS680L

着用イメージ

着用イメージ

ダブルポケットで小物をわけて収納可能

ダブルポケットで小物をわけて収納可能

この商品のサイズ表

品番色番サイズ5号7号9号11号13号15号17号19号
SS680L7バスト88919497101105109113
肩巾3738394041424344
着丈5152535455555656
袖丈2020212122222222

商品担当おすすめ

SA130V カルゼストライプベスト 画像

SA130V カルゼストライプベスト

神馬本店

ウールライクな高性能ストレッチ素材だから、仕立て映え、着映え力ともに抜群。パターンやウエストの使用に工夫を凝らし、ストレッチ力とともに快適な着心地を実現しました。

SA130S カルゼストライプタイトスカート 画像

SA130S カルゼストライプタイトスカート

神馬本店

動きにあわせて自然に伸縮するストレッチベルトを採用。ウールライクな高ストレッチ性で、着映え力抜群!ウールの表現を受け継いだ高性能ストレッチ素材だから、仕立て映え、着映え力とも抜群。

SA130J カルゼストライプジャケット 画像

SA130J カルゼストライプジャケット

神馬本店

腕を動かしやすいアームホールと薄めの肩パッドで楽な着心地。ウールライクな高ストレッチ性で、着映え力抜群!ウールの表現を受け継いだ高性能ストレッチ素材だから、仕立て映え、着映え力とも抜群。

SS680L ブリーズチドリオーバーブラウスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 洗濯方法は?
回答: 洗濯表示に従っていただければ家庭洗濯が可能です。干す時はハンガーに掛け、シワを伸ばし形を整え陰干しにしてください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)