E2411 ストレッチツイルベスト

E2411 ストレッチツイルベスト

通常単価:
5,995
通常出荷日:
5日目

コストパフォーマンスに優れたベーシックデザインの事務服。
【特長】
・シーンを問わないベーシックなデザインと安心プライスの無地ベスト。
・軽くてシワになりにくいストレッチ素材で美シルエットを実現。
・シルエットのきれいな、長く愛用できるデザイン。
・サテンのテープが上品なアクセントの使いやすい脇ポケット。
・伸縮&静電裏地使用。背ベルト付き。
・動きやすいのに上質感があり、お手入れのしやすさも魅力。洗濯に強いポリエステルを使用。
【用途】
・幅広い連礼装に最適。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1着
  • 解除
サイズ

絞り込み

  • 5号
  • 7号
  • 9号
  • 11号
  • 13号
  • 15号
  • 17号
  • 19号
  • 解除
バスト(cm)

絞り込み

  • 83
  • 86
  • 89
  • 92
  • 96
  • 100
  • 104
  • 108
  • 解除
肩巾(cm)

絞り込み

  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 解除
着丈(cm)

絞り込み

  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1着
5号
83
32
48

5日目

5,995

型番 : E2411-7-5
通常出荷日 5日目
通常単価 5,995
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ベスト
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • サイズ
    5号
  • ホームクリーニング
  • 袖形状
    袖無
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ブラック
  • バスト(cm)
    83
  • 肩巾(cm)
    32
  • 着丈(cm)
    48
1着
7号
86
33
49

5日目

5,995

型番 : E2411-7-7
通常出荷日 5日目
通常単価 5,995
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ベスト
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • サイズ
    7号
  • ホームクリーニング
  • 袖形状
    袖無
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ブラック
  • バスト(cm)
    86
  • 肩巾(cm)
    33
  • 着丈(cm)
    49
1着
9号
89
34
50

5日目

5,995

型番 : E2411-7-9
通常出荷日 5日目
通常単価 5,995
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ベスト
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • サイズ
    9号
  • ホームクリーニング
  • 袖形状
    袖無
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ブラック
  • バスト(cm)
    89
  • 肩巾(cm)
    34
  • 着丈(cm)
    50
1着
11号
92
35
51

5日目

5,995

型番 : E2411-7-11
通常出荷日 5日目
通常単価 5,995
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ベスト
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • サイズ
    11号
  • ホームクリーニング
  • 袖形状
    袖無
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ブラック
  • バスト(cm)
    92
  • 肩巾(cm)
    35
  • 着丈(cm)
    51
1着
13号
96
36
52

5日目

5,995

型番 : E2411-7-13
通常出荷日 5日目
通常単価 5,995
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ベスト
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • サイズ
    13号
  • ホームクリーニング
  • 袖形状
    袖無
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ブラック
  • バスト(cm)
    96
  • 肩巾(cm)
    36
  • 着丈(cm)
    52
1着
15号
100
37
52

5日目

5,995

型番 : E2411-7-15
通常出荷日 5日目
通常単価 5,995
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ベスト
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • サイズ
    15号
  • ホームクリーニング
  • 袖形状
    袖無
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ブラック
  • バスト(cm)
    100
  • 肩巾(cm)
    37
  • 着丈(cm)
    52
1着
17号
104
38
53

5日目

5,995

型番 : E2411-7-17
通常出荷日 5日目
通常単価 5,995
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ベスト
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • サイズ
    17号
  • ホームクリーニング
  • 袖形状
    袖無
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ブラック
  • バスト(cm)
    104
  • 肩巾(cm)
    38
  • 着丈(cm)
    53
1着
19号
108
39
53

5日目

5,995

型番 : E2411-7-19
通常出荷日 5日目
通常単価 5,995
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ベスト
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • サイズ
    19号
  • ホームクリーニング
  • 袖形状
    袖無
  • メイン素材
    ポリエステル100%
  • 詳細カラー
    ブラック
  • バスト(cm)
    108
  • 肩巾(cm)
    39
  • 着丈(cm)
    53

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

コストパフォーマンスに優れたベーシックデザインの無地ベスト

ベスト E2411

ベスト E2411

サテンのテープが上品なアクセントの使いやすい脇ポケット

サテンのテープが上品なアクセントの使いやすい脇ポケット

バックスタイル 背ベルト付

バックスタイル 背ベルト付

この商品のサイズ表

品番色番サイズ5号7号9号11号13号15号17号19号
E24117バスト8386899296100104108
肩巾3233343536373839
着丈4849505152525353

商品担当おすすめ

SS632L ブリーズチェックオーバーブラウス 画像

SS632L ブリーズチェックオーバーブラウス

神馬本店

まるで涼風を羽織るような着心地。スナップ式のタイ:タイを外した着こなしもおしゃれ。

E2415 パンジーチェックベスト 画像

E2415 パンジーチェックベスト

神馬本店

パンジーをモチーフにしたチェックでコーディネイトに奥行きを。ブラックスーツと好相性の配色です。

E2101 ユニエコビエラ長袖ブラウス 画像

E2101 ユニエコビエラ長袖ブラウス

神馬本店

やや広めのネック開きで、顔まわりをすっきりみせる、フェミニン系スタンダード。エコマーク認定素材のフラットカラーブラウス。

E2411 ストレッチツイルベストのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 洗濯方法は?
回答: 洗濯表示に従っていただければ家庭洗濯が可能です。干す時はハンガーに掛け、シワを伸ばし形を整え陰干しにしてください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)