E2415 パンジーチェックベスト

E2415 パンジーチェックベスト

通常単価:
7,789
通常出荷日:
5日目

パンジーの花模様を織りで表現した事務服。
【特長】
・オールシーズンに対応した飽きのこないチェック柄。
・無地のジャケットやスカートと好相性の配色のチェックベスト。
・パンジーをモチーフにしたチェックでコーディネイトに奥行き。
・パンジーの花模様が並んだような、可憐なチェック柄。
・ブラックスーツと好相性の配色。
【用途】
・幅広いオフィスシーンに最適。

基本スペック

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1着
  • 解除
サイズ

絞り込み

  • 5号
  • 7号
  • 9号
  • 11号
  • 13号
  • 15号
  • 17号
  • 19号
  • 解除
バスト(cm)

絞り込み

  • 83
  • 86
  • 89
  • 92
  • 96
  • 100
  • 104
  • 108
  • 解除
肩巾(cm)

絞り込み

  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 解除
着丈(cm)

絞り込み

  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1着
5号
83
32
48

5日目

7,789

型番 : E2415-7-5
通常出荷日 5日目
通常単価 7,789
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ベスト
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • サイズ
    5号
  • ホームクリーニング
  • 袖形状
    袖無
  • メイン素材
    ポリエステル85%・ナイロン15%
  • 詳細カラー
    ブラック×ピンク
  • バスト(cm)
    83
  • 肩巾(cm)
    32
  • 着丈(cm)
    48
  • 特徴
    背ベルト付き。伸縮&静電裏地使用。
1着
7号
86
33
49

5日目

7,789

型番 : E2415-7-7
通常出荷日 5日目
通常単価 7,789
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ベスト
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • サイズ
    7号
  • ホームクリーニング
  • 袖形状
    袖無
  • メイン素材
    ポリエステル85%・ナイロン15%
  • 詳細カラー
    ブラック×ピンク
  • バスト(cm)
    86
  • 肩巾(cm)
    33
  • 着丈(cm)
    49
  • 特徴
    背ベルト付き。伸縮&静電裏地使用。
1着
9号
89
34
50

5日目

7,789

型番 : E2415-7-9
通常出荷日 5日目
通常単価 7,789
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ベスト
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • サイズ
    9号
  • ホームクリーニング
  • 袖形状
    袖無
  • メイン素材
    ポリエステル85%・ナイロン15%
  • 詳細カラー
    ブラック×ピンク
  • バスト(cm)
    89
  • 肩巾(cm)
    34
  • 着丈(cm)
    50
  • 特徴
    背ベルト付き。伸縮&静電裏地使用。
1着
11号
92
35
51

5日目

7,789

型番 : E2415-7-11
通常出荷日 5日目
通常単価 7,789
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ベスト
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • サイズ
    11号
  • ホームクリーニング
  • 袖形状
    袖無
  • メイン素材
    ポリエステル85%・ナイロン15%
  • 詳細カラー
    ブラック×ピンク
  • バスト(cm)
    92
  • 肩巾(cm)
    35
  • 着丈(cm)
    51
  • 特徴
    背ベルト付き。伸縮&静電裏地使用。
1着
13号
96
36
52

5日目

7,789

型番 : E2415-7-13
通常出荷日 5日目
通常単価 7,789
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ベスト
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • サイズ
    13号
  • ホームクリーニング
  • 袖形状
    袖無
  • メイン素材
    ポリエステル85%・ナイロン15%
  • 詳細カラー
    ブラック×ピンク
  • バスト(cm)
    96
  • 肩巾(cm)
    36
  • 着丈(cm)
    52
  • 特徴
    背ベルト付き。伸縮&静電裏地使用。
1着
15号
100
37
52

5日目

7,789

型番 : E2415-7-15
通常出荷日 5日目
通常単価 7,789
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ベスト
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • サイズ
    15号
  • ホームクリーニング
  • 袖形状
    袖無
  • メイン素材
    ポリエステル85%・ナイロン15%
  • 詳細カラー
    ブラック×ピンク
  • バスト(cm)
    100
  • 肩巾(cm)
    37
  • 着丈(cm)
    52
  • 特徴
    背ベルト付き。伸縮&静電裏地使用。
1着
17号
104
38
53

5日目

7,789

型番 : E2415-7-17
通常出荷日 5日目
通常単価 7,789
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ベスト
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • サイズ
    17号
  • ホームクリーニング
  • 袖形状
    袖無
  • メイン素材
    ポリエステル85%・ナイロン15%
  • 詳細カラー
    ブラック×ピンク
  • バスト(cm)
    104
  • 肩巾(cm)
    38
  • 着丈(cm)
    53
  • 特徴
    背ベルト付き。伸縮&静電裏地使用。
1着
19号
108
39
53

5日目

7,789

型番 : E2415-7-19
通常出荷日 5日目
通常単価 7,789
内容量 1着

スペック

  • 商品分類
    ベスト
  • 色(系統)
  • 季節
    通年
  • サイズ
    19号
  • ホームクリーニング
  • 袖形状
    袖無
  • メイン素材
    ポリエステル85%・ナイロン15%
  • 詳細カラー
    ブラック×ピンク
  • バスト(cm)
    108
  • 肩巾(cm)
    39
  • 着丈(cm)
    53
  • 特徴
    背ベルト付き。伸縮&静電裏地使用。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

パンジーの花模様を織りで表現したチェックベスト

E2415

E2415

使いやすい脇ポケットは、バイアス使いでさりげないアクセント。

使いやすい脇ポケットは、バイアス使いでさりげないアクセント。

バックスタイル 背ベルト付

バックスタイル 背ベルト付

この商品のサイズ表

品番色番サイズ5号7号9号11号13号15号17号19号
E24157バスト8386899296100104108
肩巾3233343536373839
着丈4849505152525353

商品担当おすすめ

E2101 ユニエコビエラ長袖ブラウス 画像

E2101 ユニエコビエラ長袖ブラウス

神馬本店

やや広めのネック開きで、顔まわりをすっきりみせる、フェミニン系スタンダード。エコマーク認定素材のフラットカラーブラウス。

SS680L ブリーズチドリオーバーブラウス 画像

SS680L ブリーズチドリオーバーブラウス

神馬本店

3倍の高い通気性が自慢のエアコンブラウス。匠の技によるパターンで、美しく伸びやかに動ける「アームフリーブラウス」。

SA130V カルゼストライプベスト 画像

SA130V カルゼストライプベスト

神馬本店

ウールライクな高性能ストレッチ素材だから、仕立て映え、着映え力ともに抜群。パターンやウエストの使用に工夫を凝らし、ストレッチ力とともに快適な着心地を実現しました。

E2415 パンジーチェックベストのレビュー

評価 2.0 平均 2.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 2.02.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    種類もわりとあるのでこちらでの購入を考えたのですが
    写真を拡大できないので柄や質感がわかりにくい。

    服などは細部まで拡大できる写真を用意してほしいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

    ミスミからのコメント

    この度はお客様にご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。関係部門にも情報を連携し、今後の改善項目として検討をさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 洗濯方法は?
回答: 洗濯表示に従っていただければ家庭洗濯が可能です。干す時はハンガーに掛け、シワを伸ばし形を整え陰干しにしてください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)