SA130V カルゼストライプベスト

SA130V カルゼストライプベスト
通常単価:
9,390
通常出荷日:
5日目

高機能ストレッチ素材の事務服に最適なストライプベスト。
【特長】
・360°ストレッチの高機能素材「トリクシオン」を使用。ウールライクで仕立て映え、着映え力ともに抜群。
・縦方向にもストレッチが入った2wayストレッチ素材。全方位に伸縮し、アクティブな動きにも最適。
・シワにもなりにくくイージーケアにも優れた高機能素材。
・背ベルト付き。伸縮&静電裏地使用。サテンテープがアクセント。
・お辞儀をしてもブラウスやスカートベルトが見えにくいロング丈。
・奥にも収納でき、使い勝手のよいダブルポケット仕様。
【用途】
・幅広いオフィスシーンに最適。

型番

16 の型番候補があります候補を表示

高機能ストレッチ素材のストライプベスト

ベスト SA130V-1(ネイビー)

ベスト SA130V-1(ネイビー)

ベスト SA130V-2(グレー)

ベスト SA130V-2(グレー)

バックスタイル 背ベルト付

バックスタイル 背ベルト付

お辞儀をしてもブラウスが見えない安心の丈

お辞儀をしてもブラウスが見えない安心の丈

左右のポケットは便利な二重構造

左右のポケットは便利な二重構造

この商品のサイズ表

品番色番サイズ5号7号9号11号13号15号17号19号
SA130V1
2
バスト8386899296100104108
肩巾3233343536373839
着丈5051525354545555
型番
SA130V-1-5
SA130V-1-7
SA130V-1-9
SA130V-1-11
SA130V-1-13
SA130V-1-15
SA130V-1-17
SA130V-1-19
SA130V-2-5
SA130V-2-7
SA130V-2-9
SA130V-2-11
SA130V-2-13
SA130V-2-15
SA130V-2-17
SA130V-2-19
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
色(系統) サイズ 詳細カラー バスト
(cm)
肩巾
(cm)
着丈
(cm)
内容量

9,390円

1個

5日目

5号ネイビー8332501着

9,390円

1個

5日目

7号ネイビー8633511着

9,390円

1個

5日目

9号ネイビー8934521着

9,390円

1個

5日目

11号ネイビー9235531着

9,390円

1個

5日目

13号ネイビー9636541着

9,390円

1個

5日目

15号ネイビー10037541着

9,390円

1個

5日目

17号ネイビー10438551着

9,390円

1個

5日目

19号ネイビー10839551着

9,390円

1個

5日目

5号グレー8332501着

9,390円

1個

5日目

7号グレー8633511着

9,390円

1個

5日目

9号グレー8934521着

9,390円

1個

5日目

11号グレー9235531着

9,390円

1個

5日目

13号グレー9636541着

9,390円

1個

5日目

15号グレー10037541着

9,390円

1個

5日目

17号グレー10438551着

9,390円

1個

5日目

19号グレー10839551着

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

SA130S カルゼストライプタイトスカート 画像

SA130S カルゼストライプタイトスカート

神馬本店

動きにあわせて自然に伸縮するストレッチベルトを採用。ウールライクな高ストレッチ性で、着映え力抜群!ウールの表現を受け継いだ高性能ストレッチ素材だから、仕立て映え、着映え力とも抜群。

SA130J カルゼストライプジャケット 画像

SA130J カルゼストライプジャケット

神馬本店

腕を動かしやすいアームホールと薄めの肩パッドで楽な着心地。ウールライクな高ストレッチ性で、着映え力抜群!ウールの表現を受け継いだ高性能ストレッチ素材だから、仕立て映え、着映え力とも抜群。

SA195C ストレッチツイル美形ラップキュロット 画像

SA195C ストレッチツイル美形ラップキュロット

神馬本店

キチンと感の高いラップスカート風仕上げ。アクティブに動く接客業にオススメ。バックスタイルはパンツタイプのキュロットと分かるデザイン。

基本情報

商品分類 ベスト 季節 通年 ホームクリーニング
袖形状 袖無 メイン素材 ポリエステル98%・ナイロン2% 内容量 1着

SA130V カルゼストライプベストのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: 洗濯方法は?
回答: 洗濯表示に従っていただければ家庭洗濯が可能です。干す時はハンガーに掛け、シワを伸ばし形を整え陰干しにしてください。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)