BULLセーフティ イエロー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BULLセーフティ イエロー

通常単価:
3,280
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

底剥がれのない一体成型ソール、耐久性があります。

基本スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黄系
  • サイズ(cm)
    25.5
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    規格無し
  • 色詳細
    イエロー
  • 材質(アッパー)
    合成皮革・鋼製先芯
  • 材質(ソール)
    PU+TPU
  • 仕様1
    JIS S級相当
  • 仕様2
    鉄製先芯使用
  • 内容量
    1足

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1足
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1足

在庫品1日目

当日出荷可能

3,280

型番 : ZA-900-00-25.5
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 3,280
内容量 1足

スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黄系
  • サイズ(cm)
    25.5
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    規格無し
  • 色詳細
    イエロー
  • 材質(アッパー)
    合成皮革・鋼製先芯
  • 材質(ソール)
    PU+TPU
  • 仕様1
    JIS S級相当
  • 仕様2
    鉄製先芯使用
  • 質量(g)
    1100

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

BULLセーフティ イエローのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)