セーフティスニーカー マジック HZ-315

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セーフティスニーカー マジック HZ-315

通常単価:
2,605
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

軽作業に最適な安全スニーカー。
【特長】
オーソドックスなデザインで周りの雰囲気にもなじみやすい。

基本スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    あり
  • 甲被タイプ
    マジック式
  • カラー
    青系
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    JSAA規格品
  • 色詳細
    ネイビー
  • 材質(アッパー)
    合成皮革・ナイロン
  • 材質(ソール)
    EVA+ラバー
  • 仕様1
    JIS S級相当
  • 仕様2
    銅製先芯使用
  • 内容量
    1足

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1足
  • 解除
サイズ(cm)

絞り込み

  • 24.5
  • 25
  • 26
  • 26.5
  • 27
  • 28
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1足
24.5

在庫品1日目

当日出荷可能

2,605

型番 : HZ-315-00-24.5
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,605
内容量 1足

スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    あり
  • 甲被タイプ
    マジック式
  • カラー
    青系
  • サイズ(cm)
    24.5
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    JSAA規格品
  • 色詳細
    ネイビー
  • 材質(アッパー)
    合成皮革・ナイロン
  • 材質(ソール)
    EVA+ラバー
  • 仕様1
    JIS S級相当
  • 仕様2
    銅製先芯使用
  • 質量(g)
    840(両足)※26cm
1足
25

お見積り

2,605

型番 : HZ-315-00-25
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,605
内容量 1足

スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    あり
  • 甲被タイプ
    マジック式
  • カラー
    青系
  • サイズ(cm)
    25
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    JSAA規格品
  • 色詳細
    ネイビー
  • 材質(アッパー)
    合成皮革・ナイロン
  • 材質(ソール)
    EVA+ラバー
  • 仕様1
    JIS S級相当
  • 仕様2
    銅製先芯使用
  • 質量(g)
    840(両足)※26cm
1足
26

在庫品1日目

当日出荷可能

2,605

型番 : HZ-315-00-26
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,605
内容量 1足

スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    あり
  • 甲被タイプ
    マジック式
  • カラー
    青系
  • サイズ(cm)
    26
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    JSAA規格品
  • 色詳細
    ネイビー
  • 材質(アッパー)
    合成皮革・ナイロン
  • 材質(ソール)
    EVA+ラバー
  • 仕様1
    JIS S級相当
  • 仕様2
    銅製先芯使用
  • 質量(g)
    840(両足)※26cm
1足
26.5

お見積り

2,605

型番 : HZ-315-00-26.5
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,605
内容量 1足

スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    あり
  • 甲被タイプ
    マジック式
  • カラー
    青系
  • サイズ(cm)
    26.5
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    JSAA規格品
  • 色詳細
    ネイビー
  • 材質(アッパー)
    合成皮革・ナイロン
  • 材質(ソール)
    EVA+ラバー
  • 仕様1
    JIS S級相当
  • 仕様2
    銅製先芯使用
  • 質量(g)
    840(両足)※26cm
1足
27

お見積り

2,605

型番 : HZ-315-00-27
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,605
内容量 1足

スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    あり
  • 甲被タイプ
    マジック式
  • カラー
    青系
  • サイズ(cm)
    27
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    JSAA規格品
  • 色詳細
    ネイビー
  • 材質(アッパー)
    合成皮革・ナイロン
  • 材質(ソール)
    EVA+ラバー
  • 仕様1
    JIS S級相当
  • 仕様2
    銅製先芯使用
  • 質量(g)
    840(両足)※26cm
1足
28

お見積り

2,605

型番 : HZ-315-00-28
通常出荷日 お見積り
通常単価 2,605
内容量 1足

スペック

  • 商品タイプ
    作業靴
  • 形状
    短靴
  • 先芯
    あり
  • 甲被タイプ
    マジック式
  • カラー
    青系
  • サイズ(cm)
    28
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 耐油性
    なし
  • 規格
    JSAA規格品
  • 色詳細
    ネイビー
  • 材質(アッパー)
    合成皮革・ナイロン
  • 材質(ソール)
    EVA+ラバー
  • 仕様1
    JIS S級相当
  • 仕様2
    銅製先芯使用
  • 質量(g)
    840(両足)※26cm

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

オーソドックスなデザインで周りの雰囲気にもなじみやすい作業靴

商品概要(品番:HZ-315)

セーフティスニーカー

セーフティスニーカー

  • 色:Rネイビー
  • サイズ:24.5~28cm
  • ワイズ:3E
  • 耐油底仕様

商品担当おすすめ

セーフティスニーカー HZ-311 画像

セーフティスニーカー HZ-311

コーコス信岡

軽量タイプ、安定感のあるフラットソールです。

スリッパ SL-2・SL-3 画像

スリッパ SL-2・SL-3

コーコス信岡

職場用、来客用のスリッパとして使用できます。

スパイク 長靴 HB-100 画像

スパイク 長靴 HB-100

コーコス信岡

合金製スパイク底で地面に食い込みスベリをブロックです。

セーフティスニーカー マジック HZ-315のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)